HFL-1313-1.5 Install Guide

설치 전 [가이드]

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

HFL-1313-1.5 Install Guide

    CNY 전용
 
Haas 컴팩트 파이버 레이저 절삭 기계, 3kW

  • 단계별 가이드
  • 레이아웃 도면
  • 리프팅 지침
  • 공기/전기/배송
  • 추가 자료

설치 전 점검 목록

인쇄용 설치 전 점검 목록 다운로드

추가 설치 비용 고지

Haas HFL 시리즈 레이저 절삭 기계의 설치 비용은 기계 구매 가격과 별도로 견적됩니다. 각 현장과 설치 환경은 다르기 때문에 최종 설치 비용은 장비 요구 사항, 현장 준비, 유틸리티, 리깅, 교육 및 기타 필수 서비스에 따라 다를 수 있습니다.

현지 Haas 직영 창고 매장이 설치를 예약하기 전에 귀사와 함께 설치 관련 요금을 검토하고 확인합니다.

개요


설치 현장을 올바르게 준비하면, 기계 설치가 더 쉽고 빨라집니다. 확인할 정보:

  • 바닥이 기계에 적합한지 확인합니다. 추가 정보는 이 문서의 “배치 및 준비” 섹션을 참조하십시오.
    • 토대 부분에 콘크리트를 새로 타설해야 하는 경우, 콘크리트가 28일 강도에 도달할 수 있는 충분한 시간을 두십시오.
  • 설치 위치를 깨끗이 정리합니다. 기계를 옮기는 경로에 장애물이 없도록 합니다.
  • 기계 위치까지 연결된 전기 배선과 공기 도관이 적절한지 확인합니다.
  • 설치 날짜와 시간을 계획합니다. HFO가 기술자를 보낼 수 있도록 정보를 제공합니다.
  • 이 절차와 관련된 질문과 추가 정보는 HFO에게 문의하십시오.

해당 기계의 단계별 설치 절차 가이드를 보려면 여기를 클릭하십시오.

단계별 설치 가이드

배치 및 준비


☑
토대

기계는 단단하고 안정적인 콘크리트 토대 위에 설치해야 합니다. 일반적으로 공업용 건물에 적용되는 표준 6"(150mm)의 콘크리트 바닥이면 충분합니다. 

다음 규격을 참조하십시오.

  • 콘크리트는 지반면에 직접 타설해야 합니다.
  • 콘크리트는 28일 강도 기준 3500psi(240bar)여야 합니다.
  • 콘크리트용 골재는 1"(25mm)의 믹스여야 합니다.
  • 철근의 인장 강도는 40ksi(2700bar)여야 합니다.
  • 굴착은 평평한 바닥 부근에서 진행해야 합니다. 굴착 시 유리된 물질은 모두 제거하십시오. 이는 침하를 방지합니다.
  • 건축물 관련 모든 현지 규칙 및 규정을 준수하십시오.
  • 연속판 – 확장 조인트 또는 갈라진 틈에 걸쳐서 기계를 놓지 마십시오.

☑ 고정하기

Haas는 최고의 절삭 성능을 위해 기계를 고정하는 것을 권장합니다. 

사용 가능한 앵커 키트:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

기계 앵커 키트는 HFO를 통해 받을 수 있습니다. 이 키트는 건물, 지진 또는 고정형 장비 설치 규격에 부합하지 않습니다. 이러한 규격을 준수해야 하는 경우에는 전문가에게 문의하십시오.

    고정 지침 및 앵커 바닥면적에 대한 정보를 보려면
  • 여기를 클릭하십시오. 

☑ 기계 배치

기계는 지게차, 롤러 돌리 또는 공중 크레인을 사용하여 이동할 수 있습니다. 리프팅 장치를 사용할 때는 용량이 충분한지 반드시 확인하십시오.

기계 배치를 계획할 때는 다음 목록을 참조하십시오.

  • 기계를 콘크리트 연속판 위에 놓습니다.
  • 기계의 수평 조절 다리는 콘크리트 판 모서리에서 최소 12"(300mm) 거리에 있어야 합니다.
  • 다른 기계나 다른 출처의 진동이 전달되지 않도록 기계를 절연합니다.
  • 기계를 부적절한 표면에 놓지 마십시오. 예를 들어 아스팔트, 벽돌, 목재 또는 흙 등이 여기에 해당됩니다.
  • 기계를 지면 높이자 아닌 바닥에 놓으려고 계획하는 경우에는 구조물 전문가와 상의하십시오.

안전 및 정기적인 작동을 위해 제어 캐비닛에 접근할 수 있어야 합니다. 제어 캐비닛과 모든 구조물 사이에는 3'(1m)의 공간을 유지하십시오.

최종 수평 조절 작업은 HFO 서비스 기술자가 마무리해야 합니다.

☑ 옵션 구성품 위치

기계 위치에 다음과 같은 옵션 구성품을 위한 공간이 충분한지 확인하십시오.

  • 주 동력 변압기 – 변압기를 제거하고 설치할 공간이 있어야 합니다.
  • 전압 조정기 – 동력 스위치에 액세스하려면 조정기 주변, 특히 후면에 공간이 있어야 합니다.
  • 서보 변압기 – 변압기를 제거하고 설치할 공간이 있어야 합니다.
  • 워터 칠러 – 환기 및 유지보수를 위해 칠러 주위에 공간이 있어야 합니다.
  • 레이저 전원 캐비닛 – 환기 및 유지보수를 위해 캐비닛 주위에 공간이 있어야 합니다.
  • 전기 엔클로저(HFL-1313 모델) – 유지보수를 위해 엔클로저 앞과 뒤에 공간이 있어야 합니다.
  • 집진기 – 유지보수 액세스를 위해 집진기의 세 면 주위에 공간이 있어야 합니다. 

 

레이아웃 도면

기계 배치 도면(PDF) 다운로드

리프팅 지침 

기계 리프팅 시에는 먼저 다음 지침의 전문을 읽으십시오.

{icon:fa fa-warning} 경고:
기계의 준비와 리프트는 반드시 전문 중량물 작업자가 수행해야 합니다. 본 지침은 참조용입니다.

모든 중요 리프팅 지점의 위치는 기계의 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 중에 기계가 고정되어 있고 수평인지 확인하는 데는 특수 장비가 필요합니다. 기계를 리프팅할 때는 모든 체인이 팽팽해질 때까지 천천히 들어올린 다음 기계의 균형이 유지되는지 확인하면서 기계를 리프팅하십시오. 별도로 명시되지 않은 한 기계 작동 전에 리프팅 브래킷과 하드웨어를 제거하십시오(설치된 경우). 기계를 제대로 리프팅하는 데 필요한 모든 체인과 스프레더 환봉의 공급은 고객의 책임입니다. 자세한 정보는 담당 지역의 HFO에 문의하십시오. 제공된 리프팅 브래킷과 하드웨어를 보유하고 나중에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오. 리프팅 하드웨어는 Haas가 공급하는 제품만 사용하십시오(요구되는 경우).

모델별 리프팅 정보는 기계의 리프팅 플래카드를 참조하십시오. 리프팅 브래킷(요구되는 경우)과 체인은 표시된 대로 부착하십시오. 체인이 판금 엔클로저나 전기 케이블에 접촉하지 않도록 하십시오. 스프레더 환봉 및 럼버 사용을 참고하십시오. Haas Automation, Inc.는 스프레더 환봉이나 럼버를 제공하지 않습니다.

공기 요건 | 전기 규격 | 배송 치수

공기 요건

S.A.E

미터법

공기 필요

230psi, 53cfm

1.58MPa, 1.5m3/min

인라인 에어 호스

0.472" 외경

12mm 외경

기압 최소

100psi

6.9bar

전기 규격

208VAC 유입

380VAC 유입

기계

208VAC, 60Hz, 3상, 90A

380VAC, 60Hz, 3상, 49A

주 변압기

208VAC, 60Hz, 3상, 90A

필요하지 않음

전압 조정기

380VAC, 60Hz, 3상, 46A

380VAC, 60Hz, 3상, 46A

서보 변압기

380VAC, 60Hz, 3상, 15A

380VAC, 60Hz, 3상, 15A

용수 칠러

380VAC, 60Hz, 3상, 16A

380VAC, 60Hz, 3상, 16A

레이저 전원

380VAC, 60Hz, 3상, 16A

380VAC, 60Hz, 3상, 16A

집진기

380VAC, 60Hz, 3상, 11A

380VAC, 60Hz, 3상, 11A

주 변압기 포함 208VAC 작동

380VAC 작동에는 주 변압기가 필요하지 않습니다

배송 규격 SAE 미터법
기계 치수 123.5" x 90" x 88" 3,140 x 2,285 x 2,235mm
집진기 치수 64.5" x 58" x 93.5" 1,640 x 1,475 x 2,375mm
부속장치 팔레트 치수 90" x 45" x 68" 2,285 x 1,145 x 1,725mm
서보 변압기 치수 24" x 21" x 30" 610 x 535 x 760mm
레이저 소스 캐비닛 치수 50" x 38" x 39"  1,270 x 965 x 990
전기 캐비닛 치수 44" x 35.5" x 68" 1,120 x 900 x 1,725mm
기계 중량 4,820lb 2,186kg
집진기 무게 1,400lb 635kg
부속장치 팔레트 무게 2,240lb 1,016kg
서보 변압기 무게 280lb 127kg
레이저 소스 캐비닛 무게 380lb 172kg
전기 캐비닛 무게 580lb 263kg

Haas 레이저의 공기 요건

기계는 최소 압력과 부피로 깨끗하고 건조한 공기를 공급 받아야만 올바로 작동할 수 있습니다. 아래의

표를 참조하십시오.
  • 공기 흡입구의 위치는 http://haascnc.com에 있는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

칠러 냉각수

HFL 시리즈 파이버 절삭 레이저에는 레이저 소스 및 레이저 절삭 헤드의 온도를 조절하는 워터 칠러가 장착되어 있습니다.

주의: 칠러에 수돗물을 사용하지 마십시오. 미네랄 성분은 칠러, 레이저 전원 및 레이저 절삭 헤드의 내부 회로를 손상시킬 수 있습니다. 탈이온수, 증류수 또는 정제수만 사용하십시오.

참고: 물 탱크를 허용 가능한 수준으로 유지보수하십시오. 부적절하게 유지보수된 수위로 인해 기계 부품이 과열될 수 있습니다. 

Haas 레이저의 전기 요건


일반

  • 전기 전원은 해당 안전 규칙 및 법령에 부합해야 합니다.
  • 주차단기와 기계는 허가받은 전기 기술자가 연결해야 합니다.
  • 기계의 전기 입력 위치는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

접지

  • 조작자 안전과 올바른 작동을 위해서는 접지선이 필요합니다.
  • 기계 섀시에는 별도의 접지선을 연결해야 합니다. 
  • 접지선은 기계에 전원을 공급하는 서비스 패널에 다시 공급되어야 합니다.
  • 도관은 접지선으로 사용하지 마십시오.
  • 냉수 수도관이나 접지 막대는 기계 접지 버스용으로 사용하지 마십시오.

전선 크기

  • 전선 크기 요건은 전선 길이에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 전기 규칙을 참조하십시오.

서비스 차단기

  • 기계에 연결되는 회로 차단기가 Haas 규격에 맞는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위 “전기 규격” 표의 “최대 부하 전류” 열을 참조하십시오.
  • 차단기는 현지 규칙과 규정에 부합하는 것 중 크기가 그 다음으로 큰 공업 등급의 차단기를 사용하십시오.

추가 자료

  • 고정 지침
  • 동영상 라이브러리
  • 조작자 매뉴얼
  • 서비스