Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Stroji za proizvodnjo
  2. Laserski rezalni stroj
  3. Kompaktni laserski stroj za rezkanje, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas kompaktni optični laser za rezanje

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Haas HFL-1313–1.5 je popolnoma zaprt CNC stroj za optično lasersko rezanje z 1,5 kW visokohitrostno senzorsko lasersko glavo za samodejno fokusiranje in kompaktnim tlorisom stroja. Enota ima ročno delovno ploščad za izvlek, ki omogoča preprosto natovarjanje in raztovarjanje surovin in končanih delov s sprednje strani stroja.

Rezalna glava z 1,5 kW optičnim laserjem je optimizirana za zagotavljanje odlične kakovosti rezanja in visoke učinkovitosti ter ima samodejno ostrenje za zmanjšanje časa nameščanja in povečanje natančnosti. Laser zlahka reže

različne kovine, vključno z ogljikovim jeklom, nerjavnim jeklom, zlitino aluminija, medenino, bakreno in celo titanovo zlitino.
  • Optični laser z 1,5 kW
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) delovno območje
  • Visokohitrostna glava senzorja za samodejno ostrenje
  • Programabilna asistenčna plinska vrata (zrak, kisik, dušik)
  • Laserski krmilnik z operacijskim sistemom Windows z velikim zaslonom na dotik
  • Programska oprema za lasersko programiranje CypCut z možnostjo gnezdenja
  • Polno ohišje za varnost in zaščito
  • Toplotno izolirana postelja stroja za stabilnost
  • Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom 

Laserji serije Haas HFL imajo polno 1-letno garancijo – deli in delo – s podporo lokalne Haas tovarniška izpostava. 

    VRSTE MATERIALOV ZA REZANJE

Material SAE Metrične enote
Ogljikovo jeklo 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Nerjaveče jeklo 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aluminij 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

OPOMBA: Maksimalno območje rezanja se razlikuje glede na debelino materiala, vrsto uporabljenega asistenčnega plina, geometrijo dela, hitrost rezanja in želeno kakovost reza.

STROJI Z OPTIČNIM LASERJEM

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Naročilo je mogoče samo v Severni Ameriki, s pričakovano dostavo v 2. četrtletju v letu 2026.

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Optični laser z 1,5 kW
    Visokohitrostna glava senzorja
    Samodejna fokusna leča
    Večvarovalna leča
    Držalo leče tipa predalov
    Dvojni tokokrogi za hlajenje z vodo

    DELOVNA PLATFORMA

    51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) delovno območje
    Plošča za ročno izvlečenje

    KONTROLE

    Pametni operacijski sistem CNC z zaslonom na dotik
    Laserski rezalni sistem CypCut z možnostjo namestitve

    FUNKCIJE IZDELKA

    Več programabilnih asistenčnih plinskih vrat (zrak, kisik, dušik)
    Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom
    Tesnjena osnova za rezanje brez dima
    Toplotno izolirana industrijska postelja

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Moč laserja 1,5 kW 1,5 kW
    Delovno območje (dolžina x širina) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Hod X-osi 51,6" 1310 mm
    Hod Y-osi 51,6"  1310 mm
    Hod Z-osi 3,9" 100 mm
    Natančnost pozicioniranja X/Y 0,002" ±0,05 mm mm
    Ponovljivost X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimalna hitrost 3150 palcev na minuto 80 metrov na minuto
    Maksimalno pospeševanje 1G 1G
    Maksimalna obremenitev na mizi 485 lb 220 kg
    Teža stroja 4123 lb 1870 kg
    Dimenzije (dolžina x širina x višina) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Priporočeni prostor na tleh za postavitev stroja 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Moč (s priloženim transformatorjem) 3-fazno napajanje 208 V ali 380 V (vezava v trikotu ali zvezdi) 3-fazno napajanje 208 V ali 380 V (vezava v trikotu ali zvezdi)
    Stroj FLA 90A @ 208V, 49A @ 380V 90A @ 208V, 49A @ 380V
    Specifikacije pošiljanja SAE Metrične enote
    Dimenzije stroja 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Dimenzije palete dodatne opreme 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 1 leto

    Ta izdelek vključuje polno 1-letno garancijo za dele in delo – podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.