My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Výrobné stroje
  2. Laserové rezné stroje
  3. Kompaktný laserový rezný stroj, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Kompaktný rezný stroj s vláknovým laserom Haas

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

Haas HFL-1313-1.5 je úplne uzavretý 1,5 kW rezný stroj CNC s vláknovým laserom a hlavou snímača s vysokorýchlostným automatickým zaostrovaním a kompaktným pôdorysom. Jednotka má pracovnú plošinu manuálneho výsuvného typu, čo umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie surovín a hotových obrobkov z prednej časti stroja.

1,5 kW rezná hlava vláknového lasera je optimalizovaná tak, aby poskytovala vynikajúcu kvalitu rezu a vysokú účinnosť, a má automatické zaostrovanie na zníženie doby nastavenia a zvýšenie presnosti. Laser ľahko reže

rôzne kovy vrátane uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele, zliatiny hliníka, mosadze, medi a dokonca aj titánovej zliatiny.
  • 1,5 kW vláknový laser
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) oblasť obrobku
  • Hlava snímača vysokorýchlostného automatického zaostrovania
  • Programovateľné porty pomocného plynu (vzduch, kyslík, dusík)
  • Laserový ovládač so systémom Windows s veľkou dotykovou obrazovkou
  • Laserový programovací softvér CypCut s možnosťou vkladania
  • Úplné uzavretie pre bezpečnosť a ochranu
  • Tepelne izolované lôžko stroja pre stabilitu
  • Systém odvádzania prachu podtlakom 

Lasery série Haas HFL majú plnú 1-ročnú záruku – diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas. 

    ROZSAH REZANIA MATERIÁLU

Materiál SAE Metrické jednotky
Uhlíková oceľ 0,016" – 0,236" 0,4 – 6 mm
Nehrdzavejúca oceľ 0,016" – 0,157" 0,4 – 4 mm
Hliník 0,016" – 0,118" 0,4 – 3 mm

POZNÁMKA: Maximálny rozsah rezania sa líši v závislosti od hrúbky materiálu, typu použitého pomocného plynu, geometrie obrobku, rýchlostí rezania a požadovanej kvality rezu. 

STROJE S VLÁKNOVÝM LASEROM

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    K dispozícii na objednávku len v Severnej Amerike, s predpokladaným termínom dodania v druhom kvartáli 2026.

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    LASER

    1,5 kW vláknový laser
    Hlava vysokorýchlostného snímača
    Šošovka s automatickým zaostrením
    Viacochranná šošovka
    Zásuvkový držiak šošovky
    Dvojité obvody chladenia vodou

    PRACOVNÁ PLATFORMA

    Pracovný priestor 51,2" x 51,2" (1 300 x 1 300 mm)
    Plošina s manuálnym vyťahovaním

    RIADENIE

    Inteligentný CNC operačný systém s dotykovou obrazovkou
    Laserový rezný systém CypCut s možnosťou vkladania

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Viaceré programovateľné porty pomocného plynu (vzduch, kyslík, dusík)
    Systém odvádzania prachu zo zón podtlakom
    Utesnená základňa pre bezdymové rezanie
    Odolné tepelne izolované lôžko

    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Výkon lasera 1,5 kW 1,5 kW
    Pracovná oblasť (dĺžka x šírka) 51,2" x 51,2" 1 300 x 1 300 mm
    Pojazd osi X 51,6" 1 310 mm
    Pojazd osi Y 51,6"  1 310 mm
    Pojazd osi Z 3,9" 100 mm
    Presnosť polohovania X/Y 0,002" ±0,05 mm mm
    Opakovateľnosť X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maximálna rýchlosť 3 150 palcov/min 80 m/min
    Maximálne zrýchlenie 1G 1G
    Maximálne zaťaženie stola 485 lb 220 kg
    Hmotnosť stroja 4123 lb 1870 kg
    Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 117,5" x 85" x 78,7" 2 985 x 2 160 x 2 000 mm
    Odporúčaný podlahový priestor na rozloženie 172,8" x 260,6" 4 390 x 6 620 mm
    Výkon (s dodaným transformátorom) 3-fázové 208 V alebo 380 V (Delta alebo hviezda) 3-fázové 208 V alebo 380 V (Delta alebo hviezda)
    FLA stroja 90 A pri 208 V, 49 A pri 380 V 90 A pri 208 V, 49 A pri 380 V
    Špecifikácie prepravy SAE Metrické jednotky
    Rozmery stroja 126" x 90,6" x 88,6" 3 200 x 2 300 x 2 250 mm
    Rozmery palety príslušenstva 57,5" x 90,6" x 70,9" 1 460 x 2 300 x 1 800 mm

    DOKUMENTY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky spoločnosti Haas – 1 rok

    Na tento výrobok sa vzťahuje plná 1-ročná záruka – na diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.