My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Fertigungsmaschinen
  2. Laserschneidmaschinen
  3. Laserschneidmaschine, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas Kompakt-Faserlaser-Schneidanlage

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Die Haas HFL-1313-1.5 ist eine vollständig geschlossene 1,5 kW CNC-Faserlaser-Schneidmaschine mit einem Hochgeschwindigkeits-Autosensor-Laserkopf und kompakten Arbeitsbereich. Die Anlage verfügt über eine manuell ausziehbare Arbeitsplattform, die das einfache Be- und Entladen von Rohmaterial und Fertigteilen von der Vorderseite der Maschine ermöglicht.

Der 1,5-kW-Faserlaser-Schneidkopf ist für eine ausgezeichnete Schnittqualität und einen hohen Wirkungsgrad optimiert und verfügt über eine automatische Fokussierung, um die Einstellungszeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Der Laser schneidet leicht

eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing, Kupfer und sogar Titanlegierung.
  • 1,5-kW-Faserlaser
  • 51,2" × 51,2" (1.300 × 1.300 mm) Arbeitsbereich
  • Hochgeschwindigkeits-Autofokus-Sensorkopf
  • Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
  • Windows-basierter Laser-Controller mit großem Touchscreen
  • CypCut Laserprogrammier-Software mit Nesting-Funktion
  • Komplette Verkleidung für Sicherheit und Schutz
  • Wärmeisoliertes Maschinenbett für Stabilität
  • Unterdruck-Absauganlage für Staub 

Für die Laser der Haas HFL-Serie gilt eine umfassende 1-jährige Garantie – auf Teile und Arbeitsleistung – mit Unterstützung durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. 

    ANWENDBARES MATERIAL

Material SAE Metrisch
Kohlenstoffstahl 0,016"–0,236" 0,4 – 6 mm
Edelstahl 0,016"–0,157" 0,4–4 mm
Aluminum 0,016"–0,118" 0,4–3 mm

HINWEIS: Der maximale Schneidbereich hängt von der Materialstärke, der Art des verwendeten Hilfsgases, der Teilegeometrie, der Schneidgeschwindigkeit und der gewünschten Schnittqualität ab. 

FASERLASERMASCHINEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Nur in Nordamerika bestellbar, voraussichtliche Lieferung im zweiten Quartal 2026.

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    1,5-kW-Faserlaser
    Hochgeschwindigkeits-Sensorkopf
    Automatische Fokussierlinse
    Mehrfachschutzlinse
    Schubladen-Linsenhalter
    Doppelte Wasserkühlkreisläufe

    ARBEITSTISCH

    51,2" × 51,2" (1.300 × 1.300 mm) Arbeitsbereich
    Manuelle Ausziehplattform

    STEUERUNG

    Intelligentes CNC-Betriebssystem mit Touchscreen
    CypCut-Laser-Schneidsystem mit Nesting-Funktion

    PRODUKTMERKMALE

    Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
    Unterdruck-Absauganlage für Staub
    Abgedichtete Basis für rauchfreies Schneiden
    Hochbelastbares wärmeisoliertes Bett

    Technische Daten SAE Metrisch
    Laserleistung 1,5 kW 1,5 kW
    Arbeitsbereich (Länge x Breite) 51,2" × 51,2" 1300 × 1300 mm
    Verfahrweg X-Achse 51,6" 1.310 mm
    Verfahrweg Y-Achse 51,6"  1.310 mm
    Verfahrweg Z-Achse 3,9" 100 mm
    X/Y Positioniergenauigkeit 0,002" ±0,05 mm mm
    X/Y Wiederholgenauigkeit 0,0008" ±0,02 mm
    Maximale Geschwindigkeit 3.150 ipm 80 m/min
    Maximale Beschleunigung 1G 1G
    Maximale Belastung auf dem Tisch 485 Pfund 220 kg
    Maschinengewicht 4123 Pfund 1.870 kg
    bmessungen (Länge x Breite x Höhe) 117.5" x 85" x 78.7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Empfohlene Grundfläche für die Anordnung 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Leistung (mit mitgeliefertem Transformator) 3-phasig 208 V oder 380 V (Dreieck oder Stern) 3-phasig 208 V oder 380 V (Dreieck oder Stern)
    Maschine FLA 90 A bei 208 V, 49 A bei 380 V 90 A bei 208 V, 49 A bei 380 V
    Versandspezifikationen SAE Metrisch
    Maschinenabmessungen 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Abmessungen für Palettenzubehör 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.