My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Strojevi za izradu
  2. Laserski strojevi za rezanje
  3. Kompaktni laserski stroj za rezanje, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas kompaktni vlaknasti laser za rezanje

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Haas HFL-1313-1.5 je potpuno zatvoreni CNC stroj za lasersko rezanje vlakana snage 1,5 kW sa senzorom s automatskim fokusiranjem velike brzine i kompaktnom tlocrtnom dimenzijom stroja. Jedinica ima radnu platformu s ručnim izvlačenjem, koja omogućuje lako umetanje i izbacivanje sirovina i gotovih dijelova s prednje strane stroja.

Rezna glava vlaknastog lasera od 1,5 kW optimizirana je za izvrsnu kvalitetu rezanja i visoku učinkovitost, a s automatskim fokusiranjem smanjuje vrijeme pripreme i povećava preciznost. Laser lako reže

razne metale, uključujući ugljični čelik, nehrđajući čelik, leguru aluminija, mesing, bakar, pa čak i leguru titana.
  • Vlaknasti laser od 1,5 kW
  • Radni prostor 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) 
  • Glava senzora s automatskim fokusiranjem velike brzine
  • Programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
  • Laserski kontroler sa sustavom Windows s velikim zaslonom osjetljivim na dodir
  • CypCut softver za lasersko programiranje s mogućnošću gniježđenja
  • Puno kućište za sigurnost i zaštitu
  • Toplinsko izolirani okvir stroja za stabilnost
  • Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom 

Laseri Haas serije HFL imaju puno jednogodišnje jamstvo - dijelovi i rad - uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. 

    RASPON REZANJA MATERIJALA

Materijal SAE Metrični
Ugljični čelik 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Nehrđajući čelik 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aluminij 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

NAPOMENA: Maksimalni raspon rezanja varira ovisno o debljini materijala, vrsti pomoćnog plina, geometriji obratka, brzinama rezanja i željenoj kvaliteti rezanja. 

LASERSKI STROJEVI S VLAKNASTIM LASEROM

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Dostupno za narudžbu u Sjevernoj Americi s očekivanom isporukom u drugom tromjesečju 2026.

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Vlaknasti laser od 1,5 kW
    Glava senzora velike brzine
    Objektiv za automatsko fokusiranje
    Objektiv s više zaštita
    Držač leće u obliku ladice
    Dvojak krug za hlađenje vodom

    RADNA PLATFORMA

    Radno područje 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm)
    Platforma s ručnim izvlačenjem

    UPRAVLJANJE

    Inteligentni CNC operativni sustav s dodirnim zaslonom
    CypCut sustav za lasersko rezanje s mogućnošću gniježđenja

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Višestruki programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
    Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom u zonama
    Zatvorena baza za rezanje bez dima
    Robusna radna ploča s izolacijom od topline

    Specifikacija SAE Metrični
    Snaga lasera 1,5 kW 1,5 kW
    Radno područje (duljina x širina) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Hod po X-osi 51,6" 1310 mm
    Hod po Y-osi 51,6"  1310 mm
    Hod po Z-osi 3,9" 100 mm
    Točnost pozicioniranja po X/Y osi 0,002" ±0,05 mm mm
    Ponovljivost po X/Y osi 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimalna brzina 3150 ipm 80 m/min
    Maksimalno ubrzavanje 1G 1G
    Maksimalno opterećenje stola 485 lb 220 kg
    Strojna težina 4123 lb 1870 kg
    Dimenzije (duljina x širina x visina) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Preporučeni prostor za postavljanje stroja 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Snaga (s uključenim transformatorom) 3-fazni 208 V ili 380 V (Delta ili Wye) 3-fazni 208 V ili 380 V (Delta ili Wye)
    Nazivna struja stroja 90A @ 208V, 49A @ 380V 90A @ 208V, 49A @ 380V
    Specifikacije isporuke SAE Metrični
    Dimenzije stroja 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Dimenzije palete za pribor 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTI

    POVEZANI PROIZVODI

    DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (Dolazi uskoro)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    POVEZANI PROIZVODI
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 1 godina

    Ovaj proizvod uključuje jednogodišnje jamstvo – djelovi i rad – uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine.
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.