My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HFL-1313-1.5 Fiber Laser, 1.5kW

  1. Gyártógépek
  2. Lézervágó gépek
  3. Kompakt lézervágó gép, 1,5 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 1.5 kW

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas kompakt szállézer-vágó gép

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A Haas HFL-1313-1,5 egy teljesen zárt 1,5 kW-os CNC szállézer-vágó gép nagy sebességű autofókusz érzékelős fejjel és kompakt helyigénnyel. Az egység manuális kihúzható munkaemelvénnyel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nyersanyagok és a kész munkadarabok könnyű betöltését és kirakodását a gép elejéről.

Az 1,5 kW-os szállézer-vágófejet úgy optimalizálták, hogy kiváló vágási minőséget és magas hatékonyságot biztosítson, miközben automatikus élességállítással rendelkezik a beállítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében. A lézer könnyen

vágja a különféle fémeket, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumötvözetet, a sárgarézt, a rezet és még a titánötvözetet is.
  • 1,5 kW-os szállézer
  • 1300 x 1300 mm-es (51,2" x 51,2"-es) munkaterület
  • Nagy sebességű autofókusz érzékelőfej
  • Programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
  • Windows-alapú lézervezérlő nagy érintőképernyővel
  • CypCut lézeres programozási szoftver beágyazási képességgel
  • Teljes burkolat a biztonság és védelem érdekében
  • Hőszigetelt gépágy a stabilitás érdekében
  • Negatív nyomású poreltávolító rendszer 
A

Haas HFL sorozatú lézerekre teljes 1 éves garancia vonatkozik – alkatrészdíj és munkadíj – a helyi Haas gyárfiók támogatásával. 

    ANYAGVÁGÁSI TARTOMÁNY

Anyag SAE Metrikus
Szénacél 0,016–0,236" 0,4–6 mm
Rozsdamentes acél 0,016–0,157" 0,4–4 mm
Alumínium 0,016–0,118" 0,4–3 mm

MEGJEGYZÉS: A maximális vágási tartomány az anyag vastagságától, a használt segédgáz típusától, a munkadarab geometriájától, a vágási sebességtől és a kívánt vágási minőségtől függ. 

SZÁLLÉZERES GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Csak Észak-Amerikában rendelhető meg, várható kiszállítás: 2026. 2. negyedév.

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    LÉZER

    1,5 kW-os szállézer
    Nagysebességű érzékelőfej
    Automatikus élességállítású objektív
    Többvédelemű objektív
    Fiókos lencsetartó
    Kettős vízhűtési áramkörök

    MUNKAÁLLVÁNY

    1300 x 1300 mm-es (51,2" x 51,2"-es) munkaterület
    Kézi kihúzásos típusú munkaemelvény

    VEZÉRLÉS

    Intelligens CNC operációs rendszer érintőképernyővel
    CypCut lézervágó rendszer beágyazási képességgel

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Többszörös programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
    Negatív nyomású zónás poreltávolító rendszer
    Tömített alap a füstmentes vágáshoz
    Nagy teljesítményű, hőszigetelt ágy

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Lézeres teljesítmény 1,5 kW 1,5 kW
    Munkaterület (hosszúság x szélesség) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    X tengely úthossza 51,6" 1310 mm
    Y tengely úthossza 51,6" 1310 mm
    Z tengely úthossza 3,9" 100 mm
    X/Y pozicionálási pontosság 0,002" ±0,05 mm
    X/Y ismételhetőség 0,0008" ±0,02 mm
    Maximális sebesség 3150 hüvelyk/perc 80 m/perc
    Maximális gyorsulás 1G 1G
    Maximális terhelés az asztalon 485 font 220 kg
    Gép súlya 4123 font 1870 kg
    Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Ajánlott alapterület az elrendezéshez 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Tápellátás (a mellékelt transzformátorral) Háromfázisú, 208 V vagy 380 V (Delta vagy Wye) Háromfázisú, 208 V vagy 380 V (Delta vagy Wye)
    Gépi FLA 90 A 208 V-on, 49 A 380 V-on 90 A 208 V-on, 49 A 380 V-on
    Szállítási specifikációk SAE Metrikus
    Gépek méretei 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Tartozékok palettaméretei 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.