MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VM-6/50

  1. Dik Frezeler
  2. Kalıp Makineleri
  3. VM-6/50

VM-6/50

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

50 Konikli CNC 1626 x 813 x 762 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

Haas VM Serisi tezgahlar; kalıp yapma, alet ve kalıp işlerin yanı sıra yüksek hassasiyet gerektiren diğer endüstrilerin gerek duyduğu hassasiyet, rijitlik ve termal kararlılık sağlayan yüksek performanslı dik işleme merkezleridir.

50 konikli VM modellerimizde verimli bir iş kübü, çoklu aparat tablası ve yüksek güçlü 10.000 rpm şanzıman kutusu iş mili bulunmaktadır. Standart özellikler arasında tam önden okuma, Haas yüksek hızlı kontrol, yana monteli takım değiştirici, programlanabilir soğutma nozulu, otomatik hava tabancası ve çok daha fazlası yer alıyor.

  • 10.000 rpm şanzıman kutusu iş mili, 60 hp (44,7 kW)
  • Yana monteli takım değiştirici
  • Çoklu aparat tablası
  • Yüksek hızda işleme yazılımı

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
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
X Ekseni 64.00 in 1626 mm
Y Ekseni 32.00 in 813 mm
Z Ekseni 30.00 in 762 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 35.0 in 889 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Tork 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Maksimum Tork 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 64.0 in 1626 mm
Genişlik 28.0 in 711 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
Maks. İtme Y 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Takımlar Arası (ort.) 4.20 s 4.20 s
Talaşlar Arası (ort.) 6.30 s 6.30 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
İhracat Sandığı 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
Ağırlık 25500 lb 11567.0 kg
EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
EC Opsiyonlu Ağırlık 25800 lb 11703 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Standart Özellikler

İş Milleri

  • Yüksek Performanslı 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • Yüksek Performanslı 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP) (Yakında)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

Videolar
Aletten Hava Akımı - TAB
Haas TAB, yüksek basınç, yüksek hacimli şiddetli hava akımı kullanımı dışında iş mili içinden su verme gibi çalışır. Soğutma sıvısını kullanamadığınızda ancak talaşları temizlemeniz gerektiğinde TAB’ı kontrol edin.
Minimum Miktarla Yağlama Sistemi
Parçalarınızda su bazlı soğutma sıvısı kullanamazsınız... ancak yine de kesme takımlarınızın yağlı olması mı gerekiyor? Haas Minimum Miktarla Yağlama size yardımcı olabilir.
Çarpmadan Kaçının
Bu Haas Günün İpucunda, Mark, takımınızı bozmaktan veya daha kötüsünden kaçınmak için Haas Kontrol Ünitesi'ndeki ayarları kullanma konusunda bazı öneriler veriyor!
Programın Ortasında İşe Başlama
Hiç programın ortasında çıkma gücüne sahip oldunuz mu? Ya da belki takımı bozdunuz veya bir ucu değiştirmeniz gerekti veya finiş geçişi sırasında parçalarınızı incelemek istediniz. Haas’ın Programı Yeniden Başlatma’sı ile sorun yok!
İLGİLİ ÜRÜNLER

40 Konikli Versiyon

Haas VM-5

VM-5

CNC 1270 x 660 x 635 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük Çalışma Alanı

Haas VM-3

VM-3/50

50 Konikli CNC 1.016 x 660,4 x 635 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Büyük Çalışma Alanı

Haas VM-3

VM-6/50

50 Konikli CNC 1626 x 813 x 762 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
TH450 VM-6/50 TAM UYUMLU
HA2TS VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C2 VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C3 VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C4 VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5CS VM-6/50 TAM UYUMLU
HRC160 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRC210 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT160 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT160-2 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT160SP VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT160SS VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210-2 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210M VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210SP VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT310 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT310SP VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT450 VM-6/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRTA5 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRTA6 VM-6/50 TAM UYUMLU
T5C VM-6/50 TAM UYUMLU
T5C2 VM-6/50 TAM UYUMLU
T5C3 VM-6/50 TAM UYUMLU
T5C4 VM-6/50 TAM UYUMLU
TR160 VM-6/50 TAM UYUMLU
TR160-2 VM-6/50 TAM UYUMLU
TR200Y VM-6/50 TAM UYUMLU
TR210 VM-6/50 TAM UYUMLU
TR310 VM-6/50 TAM UYUMLU
TRT100 VM-6/50 TAM UYUMLU
TRT160 VM-6/50 TAM UYUMLU
TRT210 VM-6/50 TAM UYUMLU
TRT70 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210HT VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210SS VM-6/50 TAM UYUMLU
TH240 VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C-T VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C3-T VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C4-T VM-6/50 TAM UYUMLU
TRT310 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-6/50 TAM UYUMLU
HA5C2-T VM-6/50 TAM UYUMLU
LT350 VM-6/50 TAM UYUMLU
LT260 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210VM VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT200HS VM-6/50 TAM UYUMLU
HQDA5 VM-6/50 TAM UYUMLU
TR500SS VM-6/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HQDA6 VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT210S VM-6/50 TAM UYUMLU
HDD255 VM-6/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.