MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VM-6/50

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas de moldagem
  3. VM-6/50

VM-6/50

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Máquina de moldagem Vertical CNC de cone ISO50 com percursos de 1626 x 813 x 762 mm

As máquinas Haas série VM são VMC de alto desempenho que oferecem a precisão, a resistência e a estabilidade térmica necessárias para a produção de moldes, os trabalhos com ferramentas e matrizes, bem como outras indústrias de alta precisão.

Os nossos modelos de VM de cone ISO50 apresentam um generoso cubo de trabalho, uma mesa de fixação múltipla e um spindle de caixa de engrenagem de alta potência de 10 000 rpm. As características padrão incluem o controlo de alta velocidade Haas com antecipação total, um trocador de ferramenta de instalação lateral, bico de refrigeração programável, uma pistola de ar comprimido automática e muito mais.

  • Spindle de caixa de engrenagem de 10 000 rpm, 60 hp (44,7 kW)
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral
  • Mesa de fixação multipla
  • Software de maquinagem de alta velocidade

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE VM

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 64.00 in 1626 mm
    Eixo Y 32.00 in 813 mm
    Eixo Z 30.00 in 762 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 35.0 in 889 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
    Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
    Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
    Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
    Torque máximo 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Torque máximo 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Cone CT or BT 50 CT or BT 50
    Cone CT or BT 50 CT or BT 50
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 64.0 in 1626 mm
    Largura 28.0 in 711 mm
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
    Número de ranhuras T padrão 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
    Rápidos em X 600 ipm 15.2 m/min
    Rápidos em Y 600 ipm 15.2 m/min
    Rápidos em Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 3400 lbf 15124 N
    Impulso máximo Y 4100 lbf 18238 N
    Impulso máximo Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
    Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 4.20 s 4.20 s
    Limalha a limalha (média) 6.30 s 6.30 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
    Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
    Caixa de exportação 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
    Peso 25500 lb 11567.0 kg
    Palete doméstica c/ opção EC 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
    Caixa de exportação c/ opção EC 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
    Peso c/ opção EC 25800 lb 11703 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de alto desempenho de 10 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1, cone 50

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Bico de refrigeração programável
    • Pistola de ar comprimido automática
    • Parafuso sem fim da limalha
    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Maquinagem de alta velocidade
    • Roscagem rígida
    • Macros configuráveis pelo utilizador
    • Rotação e escala de coordenadas
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Fornecimento de ar auxiliar da mesa
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de alto desempenho de 10 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1, cone 50

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Bico de refrigeração programável
    • Pistola de ar comprimido automática
    • Parafuso sem fim da limalha
    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Maquinagem de alta velocidade
    • Roscagem rígida
    • Macros configuráveis pelo utilizador
    • Rotação e escala de coordenadas
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Fornecimento de ar auxiliar da mesa
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP) (Brevemente)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout (em breve)
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    Vídeos
    Jato de ar através da ferramenta – TAB
    O Haas TAB funciona como refrigeração através do spindle, exceto pelo uso de uma alta pressão de alto volume de ar. Quando não pode usar o líquido de refrigeração, mas tem que limpar essas limalhas, veja o TAB.
    Sistema de lubrificação de quantidade mínima
    Não pode usar líquido de refrigeração à base de água nas suas peças . . . mas continua a precisar de manter as ferramentas de corte lubrificadas? O Sistema de lubrificação de quantidade mínima da Haas pode ajudar.
    Evitar um acidente
    Nesta Dica do Dia da Haas, Mark dá algumas dicas sobre como usar configurações no controlo da Haas para não quebrar a sua ferramenta – ou pior!
    Como iniciar um trabalho no meio de um programa
    Já teve a sua energia a falhar a meio do programa? Ou talvez tenha quebrado uma ferramenta ou precise alterar uma inserção ou queira inspecionar a sua peça durante a passagem de acabamento. Com o Reinício do Programa Haas, não há problema!
    PRODUTOS RELACIONADOS

    Versão cone ISO40

    Haas VM-5

    VM-5

    Máquina de moldagem Vertical CNC com percursos de 1270 x 660 x 635 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Menor área de trabalho

    Haas VM-3

    VM-3/50

    Máquina de moldagem Vertical CNC de cone ISO50 com percursos de 1016 x 660 x 635 mm

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Maior área de trabalho

    Haas VM-3

    VM-6/50

    Máquina de moldagem Vertical CNC de cone ISO50 com percursos de 1626 x 813 x 762 mm

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    TH450 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA2TS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5CS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRC160 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRC210 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160-2 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SP VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210-2 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210M VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SP VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SP VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT450 VM-6/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRTA5 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C2 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C3 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C4 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR160 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR160-2 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR200Y VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR210 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR310 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT100 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT160 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT210 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TH240 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3-T VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4-T VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT310 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2-T VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    LT350 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    LT260 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210VM VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT200HS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR500SS VM-6/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HQDA6 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
    HDD255 VM-6/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.