My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VM-6/50

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Muottikoneet
  3. VM-6/50

VM-6/50

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

50-kartioinen pystykarainen CNC-muottikone, jonka liikealue on 1 626 x 813 x 762 mm

Haas VM-sarjan koneet ovat erittäin tehokkaita VMC-koneita, joiden tarkkuus, jäykkyys ja lämpötilan vakaus sopivat muotinvalmistukseen, työkaluihin ja valamiseen ja muuhun erittäin tarkkaan työhön.

50-kartioisissa VM-malleissamme on suuri työkuutio, monikiinnitinpöytä ja tehokas 10 000 rpm:n vaihdelaatikon kara. Vakio-ominaisuudet sisältävät Haas suurnopeusohjaimen, jossa on täysi esikatselu, sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan, ohjelmoitavan jäähdytyssuuttimen, automaattisen paineilmasuuttimen ja paljon muuta.

  • 10 000 rpm:n vaihdelaatikon kara, 60 hv (44,7 kW)
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Monikiinnitinpöytä
  • Suurnopeustyöstöohjelmisto

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VM-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 64.00 in 1626 mm
    Y-akseli 32.00 in 813 mm
    Z-akseli 30.00 in 762 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 35.0 in 889 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
    Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
    Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 64.0 in 1626 mm
    Leveys 28.0 in 711 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Y 4100 lbf 18238 N
    Maks työntövoima Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
    Lastusta lastuun (ka.) 6.30 s 6.30 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
    Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
    Vientilaatikko 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
    Paino 25500 lb 11567.0 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla 25800 lb 11703 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • Erittäin suorituskykyinen 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 30+1 työkalua

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Automaattinen paineilmasuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Työpöydän paineilmaliitäntä
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • Erittäin suorituskykyinen 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 30+1 työkalua

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Automaattinen paineilmasuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Työpöydän paineilmaliitäntä
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Videot
    Ilmanpuhallus työkalun läpi – TAB
    Haasin TAB-toiminnot, kuten karanläpijäähdytys, käyttävät korkeapaineista ja runsasta ilmavirtaa. Valitse TAB, kun et voi käyttää jäähdytysnestettä, mutta lastut on silti poistettava työalueelta.
    Öljysumuvoitelujärjestelmä
    Etkö voi käyttää vesipohjaista jäähdytysnestettä... mutta lastuamistyökalut tarvitsevat kuitenkin voitelua? Haasin öljysumuvoitelujärjestelmä auttaa.
    Vältä törmäykset
    Tässä Haasin päivän vinkissä Mark antaa neuvoja asetusten käyttämiseen Haas-ohjauksessa, jottet rikkoisi työkalujasi – tai aiheuttaisi onnettomuuksia!
    Työn aloittaminen kesken ohjelman
    Onko sinulle koskaan käynyt niin, että virta on katkennut kesken ohjelman? Ehkä rikoit työkalun tai vaihdoit insertin tai halusit tarkastaa osan viimeistelyvaiheessa. Haasin ohjelman uudelleenkäynnistystoiminnon ansiosta tämä ei ole ongelma!
    OHEISTUOTTEET

    40-kartioinen malli

    Haas VM-5

    VM-5

    Pystykarainen CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pienempi työalue

    Haas VM-3

    VM-3/50

    50-kartioinen pystykarainen CNC-muottikone, jonka liikealue on 1 016 x 660 x 635 mm

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Suurempi työalue

    Haas VM-3

    VM-6/50

    50-kartioinen pystykarainen CNC-muottikone, jonka liikealue on 1 626 x 813 x 762 mm

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    TH450 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210M VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VM-6/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR210 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT160 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR500SS VM-6/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HQDA6 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VM-6/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.