MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VM-6/50

  1. Vertikale freser
  2. Formbyggermaskiner
  3. VM-6/50

VM-6/50

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

50-kon CNC vertikal formmaskin med 1626 x 813 x 762 mm vandring

Maskinene i Haas VM-serien er VMC-er med høy ytelse som gir nøyaktigheten, stivheten og den termiske stabiliteten som kreves for formbygging, verktøy- og maskineringsarbeid og andre bransjer som krever høy presisjon.

Våre 50-kon VM-modeller har en sjenerøs arbeidskube, et fleroppspenningsbord og en kraftig 10 000 rpm girkassespindel. Standardfunksjonene inkluderer Haas-høyhastighetskontrollen med fullstendig look ahead synsvinkel, en sidemontert verktøyveksler, en programmerbar kjølemiddeldyse, en automatisk luftpistol, og mye mer.

  • 10 000 o/min girkassespindel, 60 hp (44,7 kW)
  • Sidemontert verktøyveksler
  • Fleroppspenningsbord
  • Programvare for høyhastighetsmaskinering

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
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
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 64.00 in 1626 mm
Y-akse 32.00 in 813 mm
Z-akse 30.00 in 762 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 35.0 in 889 mm
Spindelnese til bord (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 64.0 in 1626 mm
Bredde 28.0 in 711 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3400 lbf 15124 N
Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.30 s 6.30 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
Eksportkasse 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
Vekt 25500 lb 11567.0 kg
Lokal palle m./EC-alternativ 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Eksportkasse m./EC-alternativ 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Vekt m./EC-alternativ 25800 lb 11703 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel med høy ytelse

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Intern isolert høyspenningstransformator
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel med høy ytelse

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Intern isolert høyspenningstransformator
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning (kommer snart)
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Videoer
Luftstrøm gjennom verktøy – TAB (Through-Tool Air Blast)
Haas TAB fungerer akkurat som kjølevæske gjennom spindel, med unntak av at funksjonen bruker høytrykksluftstrøm med høyt volum. Når du ikke kan bruke kjølevæske, men trenger å rydde vekk spon, bør du sjekke ut TAB.
MQL-system (Minimum Quantity Lubrication, smøring med minimal mengde smøremiddel)
Kan ikke bruke vannbasert kjølevæske på delene . . . men må man fremdeles holde skjær verktøyene smurte? Haas' Minimum Quantity Lubrication-systemet løser problemet.
Unngå en krasj
I dette Haas-tipset gjennomgår Mark noen punkter om bruk av innstillinger i Haas-kontrollen for å unngå at verktøyet ødelegges – eller noe verre!
Hvordan starte en jobb midt i et program
Har du noen gang opplevd strømbrudd midt i programmet? Eller kanskje du ødela et verktøy, trengte å bytte en innsats eller ønsket å inspisere delen under finkuttet. Med Haas-programomstart er det ikke noe problem!
RELATERTE PRODUKTER

40-kon versjon

Haas VM-5

VM-5

CNC-vertikal formmaskin med 1270 x 660 x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Mindre arbeidsområde

Haas VM-3

VM-3/50

50-kon CNC vertikal formmaskin med 1016 x 660 x 635 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større arbeidsområde

Haas VM-3

VM-6/50

50-kon CNC vertikal formmaskin med 1626 x 813 x 762 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
TH450 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA2TS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C2 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C3 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C4 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5CS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRC160 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRC210 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT160 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT160SP VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT160SS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210M VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210SP VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT310 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SP VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT450 VM-6/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRTA5 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRTA6 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
T5C VM-6/50 POSITIV PASSFORM
T5C2 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
T5C3 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
T5C4 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR160 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR160-2 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR200Y VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR210 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR310 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TRT100 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TRT160 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TRT210 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TRT70 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210HT VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210SS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TH240 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C-T VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TRT310 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HA5C2-T VM-6/50 POSITIV PASSFORM
LT350 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210VM VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT200HS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HQDA5 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TR500SS VM-6/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HQDA6 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HDD255 VM-6/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.