My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VM-6/50

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny do form
  3. VM-6/50

VM-6/50

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Pionowa maszyna CNC ze stożkiem 50 do wykonywania form o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

Haas VM to wydajne pionowe centra obróbcze, które zapewniają dokładność, sztywność i stabilność cieplną wymaganą przy wykonywaniu form, narzędzi i matryc oraz realizacji innych precyzyjnych zadań.

Nasze maszyny VM ze stożek 50 są wyposażone w dużą kostkę roboczą, stół wielofunkcyjny i wydajną przekładnię wrzeciona o prędkości 10 000 obr./min. Standardowe funkcje obejmują szybkie sterowanie Haas z pełną funkcją czytania z wyprzedzeniem, magazyn narzędzi, programowalną dyszę chłodziwa, automatyczny pistolet pneumatyczny i wiele innych.

  • Wrzeciono z przekładnią 10 000 obr./min, 60 KM (44,7 kW)
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Stół wielofunkcyjny
  • Oprogramowanie od obróbki szybkiej

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • Automatyka
  • informacje o maszynie
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 64.00 in 1626 mm
Oś Y 32.00 in 813 mm
Oś Z 30.00 in 762 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 35.0 in 889 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment obrotowy 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Maks. moment obrotowy 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stół S.A.E METRIC
Długość 64.0 in 1626 mm
Szerokość 28.0 in 711 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 500 ipm 12.7 m/min
Szybkość dobiegów na X 600 ipm 15.2 m/min
Szybkość dobiegów na Y 600 ipm 15.2 m/min
Szybkość dobiegów na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3400 lbf 15124 N
Maks. napór Y 4100 lbf 18238 N
Maks. napór Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 4.20 s 4.20 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 6.30 s 6.30 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
Skrzynka eksportowa 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
Waga 25500 lb 11567.0 kg
Paleta krajowa z opcją EC 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Skrzynka eksportowa z opcją EC 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Waga z opcją EC 25800 lb 11703 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wysokowydajne wrzeciono 10 000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Boczny magazyn narzędzi 30+1, stożek 50

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Programowalna dysza chłodziwa
  • Automatyczny pistolet pneumatyczny
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Obróbka szybka
  • Gwintowanie na sztywno
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Dodatkowy dopływ powietrza na stół
  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wysokowydajne wrzeciono 10 000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Boczny magazyn narzędzi 30+1, stożek 50

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Programowalna dysza chłodziwa
  • Automatyczny pistolet pneumatyczny
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Obróbka szybka
  • Gwintowanie na sztywno
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Dodatkowy dopływ powietrza na stół
  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

Filmy
Nadmuch powietrza przez narzędzia — TAB
Haas TAB działa tak samo, jak chłodziwo wrzecionowe, z tym wyjątkiem, że używa powietrza o wysokim ciśnieniu i dużej objętości. Kiedy nie możesz użyć chłodziwa, ale musisz usunąć wióry, sprawdź funkcję TAB.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Unikanie awarii
W tym materiale z serii Tip of the Day Mark mówi, jak ustawić sterownik Haas Control tak, aby nie uszkodzić narzędzia ani nie doprowadzić do czegoś gorszego.
Jak uruchomić zadanie w środku programu
Czy zdarzyło Ci się, że w środku programu zabrakło zasilania? A może złamało się narzędzie, potrzebujesz zmienić wkładkę lub chcesz sprawdzić część podczas przejścia wykończeniowego. Dzięki możliwości restartu programu nie jest to problem.
POWIĄZANE PRODUKTY

Wersja ze stożkiem 40

Haas VM-5

VM-5

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form o zakresach ruchu 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Mniejszy obszar roboczy

Haas VM-3

VM-3/50

Frezarka pionowa CNC ze stożkiem 50 do wykonywania form o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większy obszar roboczy

Haas VM-3

VM-6/50

Pionowa maszyna CNC ze stożkiem 50 do wykonywania form o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
TH450 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA2TS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5CS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SP VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210M VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SP VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310SP VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT450 VM-6/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRTA5 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C2 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C3 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C4 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160-2 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR200Y VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR210 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT100 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT160 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT210 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4-T VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT310 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310SS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2-T VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT260 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210VM VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA5 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR500SS VM-6/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HQDA6 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HDD255 VM-6/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.