VM-6/50

  1. 立型マシニングセンター
  2. 金型機
  3. VM-6/50

VM-6/50

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

50テーパーCNC立型金型機 - 移動量1,626 x 813 x 762mm

Haas VMシリーズの機械は、金型加工、ツール&ダイ、その他の高精度が求められる業界に精度・剛性・温度安定性を提供します。

当社の50テーパーVMモデルは、余裕のある作業キューブ、マルチ固定具テーブル、および10,000rpmの高出力ギアボックススピンドルを備えています。標準機能には、先読みを備えたHaas高速制御、サイドマウントツールチェンジャー、プログラマブルクーラントノズル、自動エアガンなどが含まれます。

  • 10,000rpmギアボックススピンドル、60hp(44.7kW)
  • サイドマウントツールチェンジャー
  • マルチ固定具テーブル
  • 高速機械加工ソフトウェア

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VMシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 64.00 in 1626 mm
    Y軸 32.00 in 813 mm
    Z軸 30.00 in 762 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 35.0 in 889 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 60.0 hp 44.7 kW
    最大定格 60.0 hp 44.7 kW
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大トルク 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    最大トルク 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
    テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 64.0 in 1626 mm
    幅 28.0 in 711 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 500 ipm 12.7 m/min
    X軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3400 lbf 15124 N
    最大スラストY 4100 lbf 18238 N
    最大スラストZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
    工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
    チップからチップ(平均) 6.30 s 6.30 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
    スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
    輸出用クレート 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
    重量 25500 lb 11567.0 kg
    ECオプション付き国内用パレット 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
    ECオプション付き輸出用クレート 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
    重量(ECオプション含む) 25800 lb 11703 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 高性能10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • 自動エアガン
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • テーブル補助空気供給
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 高性能10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • 自動エアガン
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • テーブル補助空気供給
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ
    スルーツールエアーブラスト - TAB
    Haas TAB機能はスルースピンドルクーラントとほぼ同じですが、高圧で大量のエアーブラストを使用しています。クーラントが使えないものの切粉を取り除く必要がある場合は、TABをご考慮ください。
    最小限潤滑システム
    部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小限潤滑システムがお役に立ちます。
    衝突を避ける
    こちらのHaas「今日のアドバイス」では、Haas制御の設定を使って工具の破損などのリスクを防ぐポイントをご紹介します。
    プログラムの途中からジョブを開始する方法
    プログラムの途中で電源が切れてしまったことはありませんか? または、工具を破損した、インサートを交換しなければならなかった、仕上げパス中に部品を検査したかったなどの経験をお持ちではないでしょうか? Haasのプログラムリスタートを使えば問題ありません!
    関連製品

    40テーパーバージョン

    Haas VM-5

    VM-5

    CNC立型金型機械 - 移動量1,270×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    狭い加工範囲

    Haas VM-3

    VM-3/50

    50テーパーCNC立型金型機 - 移動量1,016 x 660 x 635mm

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲

    Haas VM-3

    VM-6/50

    50テーパーCNC立型金型機 - 移動量1,626 x 813 x 762mm

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TH450 VM-6/50 ぴったり適合する
    HA2TS VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C2 VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C3 VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C4 VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5CS VM-6/50 ぴったり適合する
    HRC160 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRC210 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT160 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT160-2 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT160SP VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT160SS VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210-2 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210M VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210SP VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT310 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT310SP VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT450 VM-6/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRTA5 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRTA6 VM-6/50 ぴったり適合する
    T5C VM-6/50 ぴったり適合する
    T5C2 VM-6/50 ぴったり適合する
    T5C3 VM-6/50 ぴったり適合する
    T5C4 VM-6/50 ぴったり適合する
    TR160 VM-6/50 ぴったり適合する
    TR160-2 VM-6/50 ぴったり適合する
    TR200Y VM-6/50 ぴったり適合する
    TR210 VM-6/50 ぴったり適合する
    TR310 VM-6/50 ぴったり適合する
    TRT100 VM-6/50 ぴったり適合する
    TRT160 VM-6/50 ぴったり適合する
    TRT210 VM-6/50 ぴったり適合する
    TRT70 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210HT VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210SS VM-6/50 ぴったり適合する
    TH240 VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C-T VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C3-T VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C4-T VM-6/50 ぴったり適合する
    TRT310 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT310SS VM-6/50 ぴったり適合する
    HA5C2-T VM-6/50 ぴったり適合する
    LT350 VM-6/50 ぴったり適合する
    LT260 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210VM VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT200HS VM-6/50 ぴったり適合する
    HQDA5 VM-6/50 ぴったり適合する
    TR500SS VM-6/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HQDA6 VM-6/50 ぴったり適合する
    HRT210S VM-6/50 ぴったり適合する
    HDD255 VM-6/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。