My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VM-6/50

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Formenbaumaschinen
  3. VM-6/50

VM-6/50

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Vertikale CNC-Formenbaumaschine mit 50-Kegel und Verfahrwegen von 1626 x 813 x 762 mm

Die Modellreihe VM von Haas umfasst vertikale Hochleistungs-Bearbeitungszentren (VMC), die die Genauigkeit, Steifigkeit und thermische Stabilität gewährleisten, die für den Formen- und Werkzeugbau und andere Präzisionsanwendungen erforderlich sind.

Unsere 50-Kegel-VM-Modelle verfügen über einen großzügigen Arbeitsraum, einen Tisch mit mehreren Spannvorrichtungen und eine leistungsstarke Getriebekasten-Spindel mit 10.000 U/min. Zu den Standardmerkmalen gehören die Haas Hochgeschwindigkeitssteuerung mit vollem Look-Ahead, ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, eine programmierbare Kühlmitteldüse, eine automatische Druckluftpistole und vieles mehr.

  • Getriebekasten-Spindel mit 10.000 U/min. 60 PS (44,7 kW)
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Tisch mit mehreren Spannvorrichtungen
  • Software zur „High-Speed“-Bearbeitung

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

BAUREIHE VM
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
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 64.00 in 1626 mm
    Y-Achse 32.00 in 813 mm
    Z-Achse 30.00 in 762 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 35.0 in 889 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
    Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
    Max. Drehmoment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Max. Drehmoment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
    Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 64.0 in 1626 mm
    Breite 28.0 in 711 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 500 ipm 12.7 m/min
    Eilgänge an X 600 ipm 15.2 m/min
    Eilgänge auf Y 600 ipm 15.2 m/min
    Eilgänge an Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Y 4100 lbf 18238 N
    Max. Schubkraft Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
    Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 4.20 s 4.20 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 6.30 s 6.30 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 10000 rpm 10000 rpm
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
    Exportkiste 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
    Gewicht 25500 lb 11567.0 kg
    Inländische Palette mit EC-Sonderzubehör 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
    Exportkiste mit EC-Sonderzubehör 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
    Gewicht mit EC-Sonderzubehör 25800 lb 11703 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Hochleistungsspindel mit 10.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • 30+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Automatische Druckluftpistole (AAG)
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Zweiter Druckluftanschluss am Maschinentisch
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Hochleistungsspindel mit 10.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • 30+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Automatische Druckluftpistole (AAG)
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Zweiter Druckluftanschluss am Maschinentisch
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
    • Installationsanleitung
    • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    Videos
    Druckluftstrom durch das Werkzeug – TAB
    Haas TAB funktioniert wie ein Kühlmittelfluss durch die Spindel, nur dass es einen hohen Druck und ein hohes Luftvolumen verwendet. Wenn Sie kein Kühlmittel verwenden können, aber diese Späne entfernen müssen, überprüfen Sie TAB.
    Minimalmengenschmiersystem (MMS)
    Sie können bei Ihren Werkstücken kein wasserhaltiges Kühlmittel verwenden? müssen aber die Schneidwerkzeuge schmieren? Hier kann Ihnen das Minimalmengenschmiersystem (MQL) von Haas helfen.
    Absturz vermeiden
    In diesem Haas Tipp des Tages gibt Mark einige Hinweise, wie man mit den Einstellungen in der Haas Steuerung verhindern kann, dass das Werkzeug kaputt geht oder schlimmer noch!
    Wie man einen Job in der Mitte eines Programms startet
    Haben Sie schon einmal Ihre Leistung mitten in Ihrem Programm verbraucht? Oder vielleicht hatten Sie ein Werkzeug zerbrochen, mussten ein Einsatzteil wechseln oder wollten Ihr Werkstück während des Schlichtdurchgangs prüfen. Mit Haas Programm-Neustart ist das kein Problem!
    VERBUNDENE PRODUKTE

    SK 40-Version

    Haas VM-5

    VM-5

    Vertikale CNC-Formenbaumaschine mit Verfahrwegen von 1270 x 660 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Kleinerer Arbeitsbereich

    Haas VM-3

    VM-3/50

    Vertikale 50-Kegel-CNC-Formenbaumaschine mit Verfahrwegen von 1016 × 660 × 635 mm

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas VM-3

    VM-6/50

    Vertikale CNC-Formenbaumaschine mit 50-Kegel und Verfahrwegen von 1626 x 813 x 762 mm

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    TH450 VM-6/50 PASST
    HA2TS VM-6/50 PASST
    HA5C VM-6/50 PASST
    HA5C2 VM-6/50 PASST
    HA5C3 VM-6/50 PASST
    HA5C4 VM-6/50 PASST
    HA5CS VM-6/50 PASST
    HRC160 VM-6/50 PASST
    HRC210 VM-6/50 PASST
    HRT160 VM-6/50 PASST
    HRT160-2 VM-6/50 PASST
    HRT160SP VM-6/50 PASST
    HRT160SS VM-6/50 PASST
    HRT210 VM-6/50 PASST
    HRT210-2 VM-6/50 PASST
    HRT210M VM-6/50 PASST
    HRT210SP VM-6/50 PASST
    HRT310 VM-6/50 PASST
    HRT310SP VM-6/50 PASST
    HRT450 VM-6/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRTA5 VM-6/50 PASST
    HRTA6 VM-6/50 PASST
    T5C VM-6/50 PASST
    T5C2 VM-6/50 PASST
    T5C3 VM-6/50 PASST
    T5C4 VM-6/50 PASST
    TR160 VM-6/50 PASST
    TR160-2 VM-6/50 PASST
    TR200Y VM-6/50 PASST
    TR210 VM-6/50 PASST
    TR310 VM-6/50 PASST
    TRT100 VM-6/50 PASST
    TRT160 VM-6/50 PASST
    TRT210 VM-6/50 PASST
    TRT70 VM-6/50 PASST
    HRT210HT VM-6/50 PASST
    HRT210SS VM-6/50 PASST
    TH240 VM-6/50 PASST
    HA5C-T VM-6/50 PASST
    HA5C3-T VM-6/50 PASST
    HA5C4-T VM-6/50 PASST
    TRT310 VM-6/50 PASST
    HRT310SS VM-6/50 PASST
    HA5C2-T VM-6/50 PASST
    LT350 VM-6/50 PASST
    LT260 VM-6/50 PASST
    HRT210VM VM-6/50 PASST
    HRT200HS VM-6/50 PASST
    HQDA5 VM-6/50 PASST
    TR500SS VM-6/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HQDA6 VM-6/50 PASST
    HRT210S VM-6/50 PASST
    HDD255 VM-6/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.