MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Haas Robot Interface

Genel Bakış

Haas makineler, her tip modern robot sistemiyle entegre edilebilir. Geçmişte bu işlem, makine ile robotun kontrol modülü arasında iletişim kurulmasını sağlamak üzere, IO kartlarının, rölelerinin, kablolarının ve diğer çoğu kalemin eklenmesi için deneyimli bir 3. taraf bir entegrasyon uzmanı gerektiriyordu. Bu müşterilerin hesaba katması gereken ciddi bir gider oluşturur.

İsteğe bağlı Haas Robot Arayüzü ile özel bir karta ya da konnektörlere ihtiyaç duyulmuyor. Tüm işlemler standart Haas Ethernet bağlantısı ve Haas Kontrol Ünitesi aracılığıyla yapılıyor.  

Haas Makine + Haas Robot Arayüzü + Robot = Hızlı Kurulum ve Kolay Otomasyon. 

Çok kolay bir işlem olan Robot koluna hareketlerinin “öğretilmesi” işlemi boyunca, Haas Kontrol Ünitesi'nin kullanımı kolay Haas Robot Arayüzü size adım adım kalibrasyon ve kurulum için rehberlik ederek sizi hızlıca otomasyona geçirir ve parçaların gözetimsiz işleme ile yüklenip boşaltılmasını sağlar.

Bağlantıya Genel Bakış

Haas Makine + Haas Robot Arayüzü + Robot = Hızlı Kurulum ve Kolay Otomasyon. 

Haas, CNC makinesi ve robot arasındaki iletişimi Haas Kontrol Ünitesi'ne entegre edilmiş standart Ethernet bağlantısını kullanarak kolaylaştırdı.

Robotun doğrudan Haas Kontrol Ünitesi ile kurulumunu sağlayan Haas Robot Arayüzü operatörün Haas Touch Uzaktan El Kumandası ile robotun hareketlerinin programlanması için gerekli adımlar konusunda rehberlik eder. Basit soruları yanıtlayan operatör, parça kıskaçlarını pozisyonlama ve konumu kaydetmek için tek bir düğmeye basarak ya da temel sayısal değerleri girerek temel bilgileri girer. Kontrol ünitesi hareketleri ve değerleri otomatik olarak hesaplayıp kaydeder ve robot otomatik parça yükleme için hazır hale gelir.

Satır ve sütun boşlukları eşit bir kareli doku şablonu ayarlanarak basit bir parça yönetimi tablosu oluşturulabilir. Robotun otomatik parça yükleyici kıskaçları, yuvarlak, altıgen ve kare gibi farklı parça şekilleri için ayarlanabilir ve parçalarınıza tam uymalarını sağlamak üzere ayarlanabilir veya modifiye edilebilir.

Robot otomatik parça yükleyici normal işleme işlemi boyunca parçalar işlenirken arka planda çalışarak parçaları depolama tablasına götürür ve yeni ham parçaları getirir. Sonuç olarak sürekliye yakın gözetimsiz işleme sağlanır. Çift taraflı döner kıskaç, iş milindeki parçayı alıp yerine yeni parçayı koyarken depolama tablasına geri dönmek zorunda olmadığından zaman tasarrufu sağlar.

Haas Robot Arayüzü

Kullanımı Kolay Robot Arayüzü

Kullanımı kolay Haas Robot arayüzümüz 6 eksenli bir robota parçaların tutulması, yüklenmesi ve boşaltılması için doğru pozisyonları “öğretirken” operatöre kolay ve adım adım talimatlarla yardımcı olur.

  • Robotun hareketi doğrudan Haas Touch Uzaktan El Kumandası  ile kontrol edilir ve sorunsuz entegrasyon sağlar.
  • Adım adım talimatlar ve grafikler kurulum işlemi boyunca operatöre yardımcı olur, örneğin:
    • Parça şablonları desenini ayarla – satır ve sütunların sayısı
    • İlk kavrama pozisyonu ayarla
    • Robot kolunun kademeleme pozisyonuna kadar takip edeceği lineer yolu öğretin
    • Kademeleme pozisyonunu ayarla - robotun işleme tamamlanana kadar bekleyeceği yer 
    • İş parçası yükleme ve boşaltma pozisyonlarını ayarla
    • İlk tamamlanan parça için bırakma pozisyonunu ayarla

Otomatik Parça Yükleyici Modu

Otomatik Parça Yükleyici Modunda Çalıştırması Kolaydır

APL Modu, Bellek’de [MEM] seçilen parça programı ile belirlenen bir robot kurulum şablonuyla sorunsuz bir şekilde birleştirerek parça üretimini otomatik hale getirir ve üretkenliği artırır.

Otomatik Parça Yükleyiciler (APL) ve robotlarla kullanım için yeni bir M kodu geliştirildi. M299 tipik olarak, bir parça programının sonunda kullanılır. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M299 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranıyor. Ancak, “APL Modu” aktifken program başlatılırsa, M299 robotun otomatik parça yükleyicisine tabladan ilk parçayı yükleme komutu verir ve ardından Bellekteki aktif programı çalıştırır. 

  • Otomatik Parça Yükleyici Modu
    • Parça programınızın sonunda M30'unuzu M299 ile değiştirin
    • İşi Çalıştır sekmesinden, belirlenen otomatik parça yükleyici kurulum şablonunu (İş) seçmek ve Otomatik Parça Yükleyici Modunu açmak için [INSERT] tuşuna basın; programınız üzerinde bir “APL Mode” filigranı görünecek ve başlamaya hazırsınız
    • Cycle Start düğmesine basın; robot ilk parçayı yükler ve Bellekteki parça programını çalıştırır
    • Parça işlenirken, robot tamamlanan parçayı bırakır ve sonra yeni ham parçayı alır ve belirtilen yük konumunda kademelendirir
    • Operatör; tablo durumunu, tamamlanan parça sayısını, hangi parçaların makine içinde olduğunu ve sırada hangi parçaların olduğunu İşi Başlat sayfasından izleyebilir
    • Tabladaki tüm parçalar tamamlanana veya belirtilen sayıda parçaya ulaşılana kadar döngü devam eder 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.