Haas Robot Interface

概览

Haas 设备可与所有现代类型的机器人系统集成。就以往而言,这需要经验丰富的第三方机场上添加 IO 板、继电器、线缆等项目,以在机床和机器人控制模块间创建通信。客户在前期需要考虑一大笔费用。

只需通过 Haas 机器人接口选件,不需要特殊面板或接头。其全部通过标准 Haas 以太网连接和 Haas 控制系统实现。  

Haas 机床 + Haas 机器人接口 + 机器人 = 快速安装和不复杂的自动化。 

Haas 控制系统的机器人接口接口易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”机器人臂其活动,在数分钟内快速帮助您完全实现自动化,为无人看守加工装卸零件。

连接概览

Haas 机床 + Haas 机器人接口 + 机器人 = 快速安装和不复杂的自动化。 

Haas 可通过 Haas 控制系统内的标准以太网连接,简化数控设备和机器人间的通信。

机器人可直接通过 Haas 控制系统、使用 Haas 机器人接口直接安装,指导操作人员使用 Haas 触控遥控手轮,通过必要步骤快速编程机器人活动。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮记录位置,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。可由控制器自动记录活动和计算价值,机器人准备好自动工件装载。

通过创建等间距行和列的栅格图样模板,创建基础工件控制台。可为圆形、六边形和方形等不同形状零件来配置机器人 APL 自动装料器,并且可调整或修改以最契合您的零件。

若要在正常机床中心操作期间操作机器人 APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。双侧旋转夹持器可从主轴抓取零件,且可在不返回存储台的情况下更换不同工件,最终节省时间。

Haas 机器人接口

易于使用的机器人接口

我们易于使用的 Haas 机器人接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“教会”6 轴机器人正确的分拣、装载和卸载零件位置。

  • 机器人活动可直接通过 Haas 触控遥控手轮操作, 可实现无缝集成
  • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 引导机器人臂以线性位置前往操作位置
    • 设置操作位置 – 机器人将在此位置等待,直至机床加工完成 
    • 设置工件夹具的装载和卸载位置
    • 设置首选成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的机器人设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动上料机 (APL) 和机器人。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向机器人 APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),机器人将自动将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,机器人将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、机床内部的零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续