Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Robot Interface

Pregled

Stroje Haas je mogoče integrirati z vsemi sodobnimi vrstami robotskih sistemov. Če pogledamo nazaj, je včasih moral izkušeni zunanji integrator dodati plošče IO, releje, kable in številne druge elemente, da se je vzpostavila komunikacija med strojem in krmilnim modulom robota. Za stranke je to pomenilo dodatne stroške.

Z izbirnim robotskim vmesnikom Haas niso potrebne nobene posebne plošče ali konektorji. Vse je lahko opravljeno preko standardne Ethernet povezave in krmilja Haas.  

Stroj Haas + robotski vmesnik Haas + robot = hitra nastavitev in enostavna avtomatizacija. 

Enostaven robotski vmesnik Haas v krmilju Haas vas povede skozi preprost postopek kalibracije in nastavitve korak za korakom, ki “nauči” robotsko roko, kako se premikati, da boste hitro v celoti avtomatizirali nalaganje in razlaganje kosov za obdelovanje brez nadzora.

Pregled povezave

Stroj Haas + robotski vmesnik Haas + robot = hitra nastavitev in enostavna avtomatizacija. 

Haas je poenostavil komunikacijo med strojem CNC in robotom s pomočjo standardne Ethernetne povezave v krmilju Haas.

Robot se nastavi neposredno preko krmilja Haas s pomočjo robotskega vmesnika Haas, ki vodi upravljavca skozi potrebne korake za hitro programiranje robotovih gibov s pomočjo konzole Haas na dotik z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje. Z odgovori na preprosta vprašanja upravljavec vnese osnovne informacije, tako da bodisi pozicionira prijemala kosov in pritiska en sam gumb, da zapiše vsako pozicijo, bodisi vnaša osnovne numerične dimenzije. Gibi se posnamejo in s pomočjo krmilja se avtomatsko izračunajo vrednosti, tako da je robot pripravljen na avtomatsko nalaganje kosov.

Ustvari se tabela za osnovno upravljanje obdelovancev in nastavi predloga mrežnega vzorca enakomerno razporejenih vrstic in stolpcev. Robotova prijemala naprave APL se lahko konfigurirajo za različne oblike obdelovancev – npr. okroglo, heksagonalno ali pravokotno – in prilagodijo tako, da se najbolje prilegajo vašim obdelovancem.

Robotska strežna naprava za nalaganje kosov APL deluje v ozadju med normalnimi operacijami strojne obdelave, vrača kose na mizo za skladiščenje in pridobiva nove surovce, medtem ko poteka strojna obdelava kosov. Rezultat je obdelovanje brez nadzora. Dvostransko prijemalo prihrani čas, saj vzame en kos z vretena in ga nadomesti z drugim, brez vračanja do mize za skladiščenje.

Robotski vmesnik Haas

Preprost robotski vmesnik

Naš preprost robotski vmesnik Haas uporablja preprosta navodila korak za korakom, da pomaga upravljavcu 6-osni robot “naučiti”, kakšno je pravilno pozicioniranje za pobiranje, nalaganje in odlaganje kosov.

  • Robotske gibe neposredno upravlja konzola Haas na dotik z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje, ki omogoča popolno integracijo.
  • Navodila korak za korakom in grafična pomoč vodijo upravljavca skozi postopek nastavljanja, na primer:
    • Določite vzorec predloge za obdelovance – število vrstic in stolpcev
    • Določite prvo pozicijo pobiranja kosa
    • Določite linearno pot, ki ji bo robotska roka sledila do pozicije čakanja.
    • Nastavite pozicijo čakanja, v kateri bo robot počakal do konca strojne obdelave 
    • Določite pozicije za nalaganje in razlaganje pri vpenjanju obdelovanca
    • Določite pozicijo odlaganja kosa za prvi dokončani kos

Način APL

Preprosto upravljanje v načinu APL

Način APL brez težav združi program za obdelavo, ki je izbran v pomnilniku [MEM], z dodeljeno predlogo nastavitve robota za avtomatiziranje proizvodnje delov in povečanje produktivnosti.

Nova M-koda je bila razvita za uporabo z avtomatskimi strežnimi napravami (APL) in roboti. M299 se po navadi uporablja ob zaključku programa za obdelavo. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M299 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program zaženete, medtem ko je aktiven “Način APL”, bo M299 dal ukaz robotski napravi APL, naj naloži prvi del z mize in nato zažene aktiven program v pomnilniku. 

  • Način APL
    • Preprosto zamenjajte vašo kodo M30 z M299 na koncu vašega programa za obdelavo
    • Na zavihku Zaženite opravilo pritisnite [INSERT], da izberete dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL (Opravilo) in omogočite Način APL; na vašem programu se bo prikazala oznaka “Način APL” in pripravljeni ste na začetek
    • Pritisnite gumb Cycle Start in robot bo naložil prvi kos ter izvedel program za obdelavo v Pomnilniku
    • Med strojno obdelavo enega kosa bo robot odložil dokončani kos in nato pobral nov surovec in ga pripravil v določeni poziciji za nalaganje
    • Upravljavec lahko spremlja stanje mize, število dokončanih kosov, kateri kos po vrsti je v stroju in kateri kos je naslednji, in to vse na strani Zaženi opravilo
    • Cikel se nadaljuje, dokler vsi kosi na mizi niso dokončani ali dokler ni doseženo predpisano število kosov 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.