MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Robot Interface

Prezentare generală

Mașinii Haas i se pot integra toate tipurile de sisteme moderne de roboți. În trecut, acest lucru necesita un integrator terț avansat pentru a adăuga plăci IO, relee, cabluri și alte elemente pentru a stabili conexiuni între mașină și modulul de control al robotului. Este o cheltuială inițială uriașă pentru clienți.

Cu interfața robot Haas opțională nu este nevoie de plăci sau conectori speciali. Totul se efectuează prin intermediul conexiunii Ethernet standard Haas și al unității de control Haas.  

Mașina Haas + interfața robot Haas + robot = configurare rapidă și automatizare simplă. 

Interfața robot Haas ușor de utilizat a unității de comandă Haas vă îndrumă printr-un proces de calibrare și configurare simplu, pas cu pas, proces care „învață” brațul robot care sunt mișcările sale și vă ajută să automatizați procesul rapid, încărcând și descărcând piese pentru prelucrarea nesupravegheată.

Prezentarea generală a conexiunii

Mașina Haas + interfața robot Haas + robot = configurare rapidă și automatizare simplă. 

Haas a simplificat comunicația între mașina CNC și robot utilizând conexiunea standard Ethernet încorporată în unitatea de comandă Haas.

Robotul este configurat direct din unitatea de control Haas utilizând interfața robot Haas, care îndrumă operatorul cu privire la pașii necesari pentru a programa rapid mișcările robotului, folosind maneta tactilă de comandă avans rapid de la distanță de la Haas. Răspunzând la întrebări simple, operatorul introduce informații de bază fie poziționând dispozitivele de prindere ale pieselor și apăsând un singur buton pentru a înregistra poziția, fie introducând valorile numerice de bază. Mișcările sunt înregistrate, valorile sunt calculate automat de unitate de comandă, iar robotul este pregătit pentru încărcarea automată a pieselor.

O masă de bază de gestionare a pieselor poate fi creată prin configurarea unui șablon cu pătrățele, cu coloane și rânduri egal distanțate. Dispozitivele de prindere APL ale robotului pot fi configurate pentru forme diferite ale pieselor - precum rotundă, hexagonală și pătrată - și ajustate sau modificate, pentru a se potrivi cel mai bine pieselor dvs.

Dispozitivele de prindere APL ale robotului funcționează pe fundal în timpul operațiunilor normale de prelucrare, returnând piesele pe masa de depozitare și recuperând piesele brute, în timp ce piesele sunt prelucrate. Rezultatul este prelucrarea nesupravegheată, aproape fără întrerupere. Dispozitivul de prindere rotativ cu două fețe câștigă timp, luând o piesă de la arborele principal și înlocuind-o cu o piesă diferită, fără a fi nevoie de revenirea la masa de depozitare.

Interfață robot Haas

Interfață robot ușor de utilizat

Interfața robot Haas ușor de utilizat folosește instrucțiuni simple, pas cu pas, pentru a ajuta operatorul să „învețe” robotul în 6 axe pozițiile corecte pentru preluarea, încărcarea și descărcarea pieselor.

  • Mișcarea robotului este gestionată direct din maneta tactilă de comandă avans rapid de la distanță de la Haas,  permițând o integrare fără probleme
  • Instrucțiunile pas cu pas și graficele ajută la îndrumarea operatorului prin procesul de configurare, de exemplu:
    • Setați modelului șablonului piesei - numărul de rânduri și coloane
    • Setați poziția de preluarea a primei piese
    • Configurați traseul linear pe care brațul robotic îl va urmări până în poziția de pregătire
    • Setați poziția de pregătire – în care robotul va aștepta până la finalizarea prelucrării 
    • Setați pozițiile de încărcare și descărcate la sistemul de suport piesă
    • Setați poziția de predare pentru prima piesă finalizată

Modul APL

Mai ușor de utilizat în Modul APL

Modul APL combină perfect programul de prelucrare selectat din memorie [MEM] cu un model special de configurare a robotului, pentru a automatiza producția de piese și pentru a crește productivitatea.

A fost dezvoltat un nou cod M pentru utilizarea cu încărcătorul de piese (APL) automat și roboți. M299 este utilizat în mod obișnuit la finalul programului de prelucrare. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M299 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar, dacă programul este pornit în timp ce “Modul APL” este activ, atunci M299 va comanda APL-ul robotului să încarce prima piesă din tabel, iar apoi să ruleze programul activ din Memorie. 

  • Modul APL
    • Înlocuiți simplu codul M30 cu un M299 la sfârșitul programului dvs. de prelucrare
    • Din fila Run Job (Rulare operațiune), apăsați [INSERT] pentru a selecta modelul stabilit pentru configurarea APL (Operațiune) și activați modul APL; o hologramă “mod APL” va apărea peste programul dvs. și puteți începe
    • Apăsați Începere ciclu și robotul va încărca prima piesă și va executa programul de prelucrare din Memorie
    • În timp ce piesa este prelucrată, robotul va livra piesa finalizată și apoi va prelua noul adaos brut și îl va aranja în poziția de încărcare desemnată
    • Operatorul poate monitoriza starea mesei, numărul de piese finalizate, ce număr de piesă este în interiorul mașinii și ce piesă urmează, toate de pe pagina Run Job (Rulare operațiune)
    • Ciclul continuă, până când toate piesele de pe masă sunt finalizate sau se ajunge la un anumit număr de piese 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.