My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik prętów Haas V2
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Robot Interface

Przegląd

Maszyny Haas można zintegrować z wszystkimi nowoczesnymi typami systemów pracy zrobotyzowanej. W przeszłości aby umożliwić nawiązanie komunikacji między maszyną a modułem sterowania robota, konieczne było zaangażowanie doświadczonego zewnętrznego integratora w celu dodania płyt IO, przekaźników, kabli i wielu innych elementów. Oznacza to dla klientów uwzględnienie bardzo wysokiego kosztu początkowego.

Dzięki opcjonalnemu interfejsowi robotycznemu Haas nie są potrzebne żadne specjalne płyty ani złącza. Proces integracji jest realizowany poprzez standardowe połączenie Ethernet Haas i układ sterowania Haas.  

Maszyna Haas + Interfejs robotyczny Haas + Robot = Szybka konfiguracja i prosta automatyzacja. 

Łatwy w użyciu interfejs robotyczny układu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces kalibracji i ustawiania, który “uczy” ramię robotyczne odpowiednich ruchów, zapewniając pełną automatyzację w bardzo krótkim czasie, umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie części do obróbki bez nadzoru.

Przegląd połączenia

Maszyna Haas + Interfejs robotyczny Haas + Robot = Szybka konfiguracja i prosta automatyzacja. 

Zespół Haas uprościł komunikację między maszyną CNC a robotem, wykorzystując standardowe połączenie Ethernet wbudowane w układzie sterowania Haas.

Robot jest programowany bezpośrednio z poziomu systemu sterowania Haas i ustawiany przy użyciu interfejsu robotycznego Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania ruchów robota za pomocą dotykowego pilota zdalnego sterowania. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez pozycjonowanie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku w celu zarejestrowania pozycji lub poprzez wprowadzenie podstawowych wartości liczbowych. Ruchy są rejestrowane, a wartości są obliczane automatycznie przez układ sterowania, natomiast robot jest gotowy do automatycznego ładowania części.

Zarządzanie podstawowymi częściami na stole odbywa się przez utworzenie szablonu o wzorze siatki z równomiernie rozmieszczonymi wierszami i kolumnami. Chwytaki APL robota można skonfigurować tak, aby ładowały części o różnych kształtach, np. okrągłe, sześciokątne lub prostokątne. Można je też regulować i modyfikować w taki sposób, aby najlepiej pasowały do części.

APL robota pracuje w tle podczas normalnej obróbki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe przygotówki, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bezobsługowa. Dwustronny chwytak obrotowy pozwala oszczędzić czas, zdejmując część z wrzeciona i zastępując ją innym elementem bez konieczności powrotu do stołu magazynowego.

Interfejs robotyczny Haas

Łatwy w użyciu interfejs robotyczny

Łatwy w użyciu interfejs robotyczny Haas wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi “uczenie” 6-osiowego robota odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • Ruch robota jest obsługiwany bezpośrednio za pomocą dotykowego pilota zdalnego sterowania Haas,  który pozwala na bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części — liczba wierszy i kolumn
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Programowanie ścieżki liniowej, którą ramię robota przebędzie w celu osiągnięcia pozycji gotowości
    • Ustawianie pozycji gotowości, w której robot będzie czekać na zakończenie obróbki 
    • Ustawianie pozycji załadunku i rozładunku w uchwycie roboczym
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji robota w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części (APL) i robotów. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy “Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL robotowi załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny “APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Cycle Start, a robot załaduje pierwszą część i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części robot zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowy materiał i umieści go we wskazanej pozycji załadunku
    • Z poziomu strony Wykonaj operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.