My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VF-2YT-V

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

تُمثِّل طرازاتنا V Models تهييئات خاصة لطرازات VF الأكثر مبيعًا التي نعرضها بأدنى الأسعار لدينا على الإطلاق، حصريًا للسوق الصينية، لذا يمكنك تجربة جودة Haas والأداء والقيمة أولاً. 

  • مغزل ذو محرك مباشر عالي القوة
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1
  • قابلة للتخصيص لتلائم احتياجاتك
  • نموذجنا الأكثر شعبية

لا يتوفر الطراز إلا في الصين

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
اتصل بالموزع

سلسلة VF

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 30.00 in 762 mm
    المحور Y 20.00 in 508 mm
    المحور Z 20.00 in 508 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 24.0 in 610 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    أقصى عزم دوران باستخدام خيار علبة التروس 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 36.0 in 914 mm
    العرض 18.0 in 457 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
    عدد فتحات T القياسية 3 3
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 3000 lb 1361 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 650 ipm 16.5 m/min
    المسارع على X 1000 ipm 25.4 m/min
    المسارع على المحور Y 1000 ipm 25.4 m/min
    المسارع على Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 2550 lbf 11343 N
    أقصى قوة دافعة Y 2550 lbf 11343 N
    أقصى قوة دافعة Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 11.00 in 279 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
    منصة تصدير 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
    الوزن 7800 lb 3539.0 kg
    منصة داخلية مع ناقل 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
    الوزن مع الناقل 9360 lb 9360 lb
    منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
    صندوق تصدير مزود بـ 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
    الوزن مع 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل 8100 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
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
    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    مجمع المنصات ذو 3 محطات


    هل تتطلع إلى إجراء عمليات تشغيل ذاتية عالية الإنتاج على ماكينة التفريز الرأسية الخاصة بك من السلسلة VF-2YT؟ يقدم مجمع المنصات ثلاثي المحطات ثلاثة أضعاف القدرة على التشغيل المستقل، في مساحات ضيقة للغاية. تتميز المنصات الثلاثة مقاس 36 بوصة × 18 بوصة (914 × 457 مم) بنمط ثقب البرغي لتوفير مرونة أكبر لماسك القطع، ومحطة تحميل مخصصة تتيح تحميل القطع وتفريغها أثناء تشغيل الماكينة للقطع.

    معرفة المزيد

    VF-2YT + مجمع المنصات

    يمكن لأنظمة مجمع المنصات المتكاملة تمامًا الخاصة بنا تعزيز إنتاجيتك، سواء أكنت تقوم بأعمال الإنتاج بكميات كبيرة، أو تصنيع القِطع ذات المزيج عالي/منخفض الكمية، أو تريد فقط التشغيل الآلي بدون تدخل بشري.

    الخيارات المتاحة

    وثائق فنية

    الفيديوهات

    شهادات عملائنا

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل 8100 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
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
    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل
    • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
    • خيارات ملزمة ومخطط عمليات التهيئة
    • النشرة الإعلانية لسلسة النموذج V

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    الفيديوهات

    VF-2YT + مجمع المنصات

    ماكينات تفريز سلسلة VF الصغيرة

    اختبار الأدوات مع VF-2YT

    سرعة فائقة أثناء العمل

    سرعة فائقة مع المحور الرابع

    ماكينات VF أثناء العمل

    التخلص من البُرادة وتشحيم الأداة

    منتجات ذات الصلة

    نطاق عمل أصغر

    Haas VF-2

    VF-2

    ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 20 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    غلاف عمل أكبر

    Haas VF-3

    VF-3

    ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1016 مم × 508 مم × 635 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 20 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    سرعة أكبر وعِدَد أكثر

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم
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
    HA2TS VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C VF-2YT-V توافق موجب
    HA5C2 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C3 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C4 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5CS VF-2YT-V توافق موجب
    HRC160 VF-2YT-V توافق موجب
    HRC210 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT160 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT160-2 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HRT160SP VF-2YT-V توافق موجب
    HRT160SS VF-2YT-V توافق موجب
    HRT210 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT210-2 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HRT210SP VF-2YT-V توافق موجب
    HRTA5 VF-2YT-V توافق موجب
    HRTA6 VF-2YT-V توافق موجب
    T5C VF-2YT-V توافق موجب
    T5C2 VF-2YT-V توافق موجب
    T5C3 VF-2YT-V توافق موجب
    TR160 VF-2YT-V توافق موجب
    TR160-2 VF-2YT-V توافق موجب
    TR200Y VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    TRT100 VF-2YT-V توافق موجب
    TRT160 VF-2YT-V توافق موجب
    TRT70 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT210HT VF-2YT-V توافق موجب
    HRT100 VF-2YT-V توافق موجب
    TH240 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT210SS VF-2YT-V توافق موجب
    TRT210 VF-2YT-V توافق موجب
    HA5C-T VF-2YT-V توافق موجب
    HA5C3-T VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C4-T VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C2-T VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    LT260 VF-2YT-V توافق موجب
    HQDA5 VF-2YT-V توافق موجب
    HQDA6 VF-2YT-V توافق موجب
    HRT210S VF-2YT-V توافق موجب
    HDD255 VF-2YT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.