My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VF-2SSYT-V

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

تُمثِّل طرازاتنا V Models تهييئات خاصة لطرازات VF الأكثر مبيعًا التي نعرضها بأدنى الأسعار لدينا على الإطلاق، حصريًا للسوق الصينية، لذا يمكنك تجربة جودة Haas والأداء والقيمة أولاً. 

تتضمن

:
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • وحدة قيادة المحور الرابع
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ماكينات عالية السرعة
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم

لا يتوفر الطراز إلا في الصين

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
اتصل بالموزع
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

المحور الرابع | الخامس

  • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
  • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • تفريع صلب
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
  • الوضع الاقتصادي

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسة النموذج V
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
  • خيارات ملزمة ومخطط عمليات التهيئة

*ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات

ماكينات تفريز سلسة VF الصغيرة

VF-2 | مركز الفرازة الرأسية الصغير والقوي

التقطيع بماكينة VF-2SSYT على TRT210

سرعة فائقة أثناء العمل

سرعة فائقة مع المحور الرابع

ماكينات VF أثناء العمل

التخلص من ضميمة البُرادة وسائل التبريد وتشحيم الأداة

M*CARBO

استثمرت M*CARBO، خلال العام الماضي، في ثلاث خلايا روبوت من Haas لتلبية الطلب المتزايد على مجموعة منتجات الأداء الشائعة لعشاق البنادق. تشتمل كل خلية على VF-2SSYT من Haas مع TRT160 لإمكانيات التصنيع الآلي ذات خمسة محاور، وحزمة روبوت بوزن 7 كجم من Haas. 

"لا يوجد نظام روبوت على وجه الأرض أكثر كفاءة، من منظور هندسي، ولا يوجد حقًا نظام روبوت أكثر بساطة . . . من نظام Haas Fanuc المدمج بالكامل."

- كرتيس بريكينريدج، مبرمج وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي في M*CARBO

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نفس السرعة لكن حجم أكبر

Haas VF-3SS

VF-3SS

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1016 مم × 508 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

المزيد من حركة انتقال المحور Y

Haas VF-3YT

VF-3YT

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1016 مم × 660 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 20 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

المحور الرابع | الخامس

  • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
  • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • تفريع صلب
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
  • الوضع الاقتصادي

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

Recently Updated

مجمع المنصات ذو 3 محطات


هل تتطلع إلى إجراء عمليات تشغيل ذاتية عالية الإنتاج على ماكينة التفريز الرأسية الخاصة بك من السلسلة VF-2YT؟ يقدم مجمع المنصات ثلاثي المحطات ثلاثة أضعاف القدرة على التشغيل المستقل، في مساحات ضيقة للغاية. تتميز المنصات الثلاثة مقاس 36 بوصة × 18 بوصة (914 × 457 مم) بنمط ثقب البرغي لتوفير مرونة أكبر لماسك القطع، ومحطة تحميل مخصصة تتيح تحميل القطع وتفريغها أثناء تشغيل الماكينة للقطع.

معرفة المزيد

VF-2YT + مجمع المنصات

يمكن لأنظمة مجمع المنصات المتكاملة تمامًا الخاصة بنا تعزيز إنتاجيتك، سواء أكنت تقوم بأعمال الإنتاج بكميات كبيرة، أو تصنيع القِطع ذات المزيج عالي/منخفض الكمية، أو تريد فقط التشغيل الآلي بدون تدخل بشري.

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 30.00 in 762 mm
المحور Y 20.00 in 508 mm
المحور Z 20.00 in 508 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 24.0 in 610 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 36.0 in 914 mm
العرض 18.0 in 457 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 833 ipm 21.2 m/min
المسارع على X 1400 ipm 35.6 m/min
المسارع على المحور Y 1400 ipm 35.6 m/min
المسارع على Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 1995 lbf 8874 N
أقصى قوة دافعة Y 1995 lbf 8874 N
أقصى قوة دافعة Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 11.00 in 279 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
منصة تصدير 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
الوزن 7800 lb 3539.0 kg
منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
صندوق تصدير مزود بـ 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
الوزن مع 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

**قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
HA2TS VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C VF-2SSYT-V توافق موجب
HA5C2 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C3 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C4 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5CS VF-2SSYT-V توافق موجب
HRC160 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRC210 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT160 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT160-2 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT160SP VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT160SS VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT210 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT210-2 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT210SP VF-2SSYT-V توافق موجب
HRTA5 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRTA6 VF-2SSYT-V توافق موجب
T5C VF-2SSYT-V توافق موجب
T5C2 VF-2SSYT-V توافق موجب
T5C3 VF-2SSYT-V توافق موجب
TR160 VF-2SSYT-V توافق موجب
TR160-2 VF-2SSYT-V توافق موجب
TR200Y VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TRT100 VF-2SSYT-V توافق موجب
TRT160 VF-2SSYT-V توافق موجب
TRT70 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT210HT VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT100 VF-2SSYT-V توافق موجب
TH240 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT210SS VF-2SSYT-V توافق موجب
TRT210 VF-2SSYT-V توافق موجب
HA5C-T VF-2SSYT-V توافق موجب
HA5C3-T VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C4-T VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C2-T VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
LT260 VF-2SSYT-V توافق موجب
HQDA5 VF-2SSYT-V توافق موجب
HQDA6 VF-2SSYT-V توافق موجب
HRT210S VF-2SSYT-V توافق موجب
HDD255 VF-2SSYT-V توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.