MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VF-2SSYT-V

  1. Dik Frezeler
  2. VF Serisi
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

762 x 508 x 508 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

V Modellerimiz yalnızca Çin pazarı için şimdiye kadarki en düşük fiyattan teklif ettiğimiz en çok satan VF modellerimizi özel konfigürasyonlarıdır – böylece Haas kalitesini, performansını ve değerini birinci elde deneyebilirsiniz.

Aşağıdakiler dahildir

:
  • Takım içerisinden su vermeye hazır
  • 4. eksen sürücüsü
  • Talaş helezonu
  • Koordinat döndürme ve ölçeklendirme
  • Yüksek hızda işleme
  • Kullanıcı tarafından tanımlanabilir makrolar

BU MODEL SADECE ÇİN'DE MEVCUTTUR

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
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
MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

4. | 5. Eksen

  • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • V Modeli Seri Broşürleri
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
  • Mengene Opsiyonları ve Konfigürasyon Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR

Küçük VF Serisi Frezeler

VF-2 | Küçük VMC İşleme Merkezi

VF-2SSYT TRT210 ile Kesim

Süper Hızlı Çalışırken

4. Eksenli Süper Hızlı

VF Makineleri Çalışırken

Talaş Temizleme ve Takım Yağlama

M*CARBO

Geçen yıl M*CARBO, tabanca tutkunları için popüler performans ürünleri yelpazesine yönelik artan talebi karşılamak için üç Haas robot hücresine yatırım yaptı. Her hücrede 5 eksenli işleme kapasiteleri için TRT160 ile Haas VF-2SSYT ve Haas 7 kg robot paketi. 

“Mühendislik açısından dünyada artık daha verimli bir robot sistemi yok ve gerçekten de tam entegre Haas Fanuc sisteminden daha . . . daha basit yapılmış bir robot sistemi yok.”

- Curtis Breckenridge, M*CARBO CNC programlayıcısı

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

762 x 406 x 508 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

AYNI HIZ AMA DAHA GENİŞ

Haas VF-3SS

VF-3SS

1016 x 508 x 635 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA Y EKSENLİ HAREKET

Haas VF-3YT

VF-3YT

1016 x 660 x 635 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

4. | 5. Eksen

  • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Recently Updated

3 İstasyonlu Palet Havuzu


VF-2YT serisi VMC makinenizde kontrol gerektirmeyen yüksek hacimli üretim mi yapmak istiyorsunuz? 3 istasyonlu palet havuzumuz, çok sınırlı bir alanda bağımsız çalıştırma için üç kat kapasite sağlar. Üç adet 36" x 18" (914 x 457 mm) palet, iş parçası bağlama esnekliği için bir cıvata deliği modeli ve makine parçaları işlerken parça yükleme ve boşaltmaya olanak tanıyan özel bir yükleme istasyonu içerir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

VF-2YT + Palet Havuzu

İster yüksek hacimli üretim faaliyetleri ister çok karma/düşük hacimli işleme yapıyor veya sadece tam otomatik şekilde çalışmak istiyor olun, tam entegre palet havuzu sistemlerimizle üretkenliğinizi arttırabilirsiniz.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 30.00 in 762 mm
Y Ekseni 20.00 in 508 mm
Z Ekseni 20.00 in 508 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 24.0 in 610 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 36.0 in 914 mm
Genişlik 18.0 in 457 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
X'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Y'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Z'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 1995 lbf 8874 N
Maks. İtme Y 1995 lbf 8874 N
Maks. İtme Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11.00 in 279 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 1.80 s 1.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 2.40 s 2.40 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
İhracat Paleti 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Ağırlık 7800 lb 3539.0 kg
50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
50+1 SMTC’li Ağırlık 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HA2TS VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HA5C2 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C3 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C4 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5CS VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRC160 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRC210 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT160 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT160-2 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT160SP VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT160SS VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT210 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT210-2 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT210SP VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRTA5 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRTA6 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
T5C VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
T5C2 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
T5C3 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TR160 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TR160-2 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TR200Y VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TRT100 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TRT160 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TRT70 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT210HT VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT100 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TH240 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT210SS VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
TRT210 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HA5C-T VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HA5C3-T VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C4-T VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C2-T VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
LT260 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HQDA5 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HQDA6 VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HRT210S VF-2SSYT-V TAM UYUMLU
HDD255 VF-2SSYT-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.