MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-2SSYT-V

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

V-modellene våre er spesielle konfigurasjoner av de bestselgende VF-modellene våre som vi tilbyr til de laveste prisene våre noensinne, eksklusivt for det kinesiske markedet – slik at du kan oppleve Haas' kvalitet, ytelse og nytteverdi direkte. 

Inkluderer

:
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • 4. akse – drift
  • Sponmaterskrue
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Høyhastighetsmaskinering
  • Brukerdefinerte makroer

DENNE MODELLEN ER KUN TILGJENGELIG I KINA

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

4.- | 5. akse

  • 4. aksedrift og ledninger

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre for V-modell-serien
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Alternativer og konfigurasjonsdiagram for skrustikke

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

VIDEOER

Liten VF-serie freser

VF-2 | Liten VMC-arbeidshest

VF-2SSYT Skjæring på TRT210

Superhastighet i bruk

Superhastighet med en 4. akse

VF-maskiner i aksjon

Sponfjerning og verktøysmøring

M*CARBO

I det siste året har M*CARBO investert i tre robotceller fra Haas for å møte økt etterspørsel etter selskapets populære utvalg av produkter for teknisk funksjon av pistoler. Hver celle inkluderer en Haas VF-2SSYT med en TRT160 for 5-akse maskineringskapasiteter, og en Haas 7 kg robotpakke. 

«Det er ikke noe mer effektivt robotsystem på jordens forside, fra et ingeniørperspektiv, og det finnes egentlig ikke noe mer enkelt robotsystem som er laget . . . enn det fullt integrerte Haas Fanuc-systemet.»

- Curtis Breckenridge, CNC-programmerer hos M*CARBO

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

SAMME HASTIGHET, MEN STØRRE

Haas VF-3SS

VF-3SS

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MER Y-AKSEVANDRING

Haas VF-3YT

VF-3YT

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 660 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

4.- | 5. akse

  • 4. aksedrift og ledninger

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Recently Updated

Palettmagasin med 3 stasjoner


Ønsker du å kjøre uovervåket høyproduksjon på ditt VF-2YT VMC? Vårt palettmagasin med 3 stasjoner gir tre ganger kapasiteten for autonom drift, i et svært kompakt rom. De tre 36" x 18" (914 x 457 mm) palettene har et bolthullmønster for arbiedsoppspenningsfleksibilitet og en dedikert lastestasjon tillater lasting og lossing av deler mens maskinen kjører deler.

FINN UT MER

VF-2YT + palettmagasin

Enten du driver produksjonsdrift med høye volumer, maskinering med mye blanding/lavt volum eller bare vil drive etter arbeidstid, kan du øke produktiviteten med vårt helintegrerte palettmagasinsystem.

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 30.00 in 762 mm
Y-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 24.0 in 610 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 36.0 in 914 mm
Bredde 18.0 in 457 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
X-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Y-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Z-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 1995 lbf 8874 N
Maks skyvekraft Y 1995 lbf 8874 N
Maks skyvekraftZ 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.80 s 1.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.40 s 2.40 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Eksportpalle 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Vekt 7800 lb 3539.0 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Eksportkasse m./50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Vekt m./50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HA2TS VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HA5C2 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C3 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5CS VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRC160 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRC210 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT160 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160SP VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT160SS VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210SP VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRTA5 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRTA6 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
T5C VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
T5C2 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
T5C3 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TR160 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TR160-2 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TR200Y VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT100 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TRT160 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TRT70 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210HT VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT100 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TH240 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210SS VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
TRT210 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HA5C-T VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4-T VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C2-T VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HQDA5 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HQDA6 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HDD255 VF-2SSYT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.