My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-2SSYT-V

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

Modelele noastre V sunt configurații speciale ale celor mai bine vândute modele VF, pe care le oferim la cele mai mici prețuri, exclusiv pentru piața din China - astfel încât să puteți experimenta nemijlocit calitatea, performanța și valoarea Haas. 

Include

:
  • Lichidul de răcire prin arborele principal compatibil
  • Antrenare axa a 4 a
  • Transportator de șpan
  • Coordonare rotație și scalare
  • Prelucrarea la mare viteză
  • Macro-uri definite de utilizator

ACEST MODEL ESTE DISPONIBIL NUMAI ÎN CHINA
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
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 12.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

Axa a 4-a | 5-a

  • Cuplare și antrenare axa a 4-a

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
  • Funcție de spălare a șpanului
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
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Tarodarea rigidă
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Utilizarea unei unități rotative terțe
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria model V
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
  • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

VIDEOCLIPURI

Freze mici din seria VF

VF-2 | Centru de prelucrare vertical de bază de mici dimensiuni

VF-2SSYT Așchierea cu TRT210

Freza de mare viteză în funcțiune

Freză de mare viteză (Super Speed) cu a 4-a axă

Mașini VF în acțiune

Eliminarea șpanului și lubrifierea sculelor

M*CARBO

În ultimul an, M*CARBO a investit în trei celule robotizate Haas pentru a satisface cererea crescută pentru gama lor populară de produse de performanță pentru pasionații de pistoale. Fiecare celulă include un Haas VF-2SSYT cu un TRT160 pentru capacitățile de prelucrare pe axa a 5 a și un pachet de roboți Haas de 7 kg. 

„Nu există un sistem de roboți mai eficient pe fața pământului, din punct de vedere al ingineriei, și nu există un sistem de roboți mai simplu... decât sistemul Fanuc Haas complet integrat.”

- Curtis Breckenridge, programator CNC la M*CARBO

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), având curse de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ACEEAȘI VITEZĂ, DAR MAI MARE

Haas VF-3SS

VF-3SS

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MAI MULTE CURSE PE AXA Y

Haas VF-3YT

VF-3YT

Freză verticală CNC, cu curse de 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 12.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

Axa a 4-a | 5-a

  • Cuplare și antrenare axa a 4-a

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
  • Funcție de spălare a șpanului
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
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Tarodarea rigidă
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Utilizarea unei unități rotative terțe
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
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Recently Updated

Fondul de palete cu 3 stații


Doriți să obțineți o producție de volum mare nesupravegheată cu modelul dvs. VMC seria VF-2YT? Fondul nostru de palete cu 3 stații oferă, într-un spațiu foarte compact, o capacitate de operare autonomă de trei ori mai mare. Cele trei palete de 36" x 18" (914 x 457 mm) au un model pentru gaură de șurub care oferă flexibilitate sistemului de suport piesă și o stație de încărcare dedicată care permite încărcarea și descărcarea pieselor în timp ce mașina prelucrează piesele.

AFLAȚI MAI MULTE

VF-2YT + Fondul de palete

Indiferent dacă efectuați activități de producție de mare volum, prelucrare după modelul high-mix / low volume sau doar doriți să rulați operațiuni automate, sistemele noastre pentru fondul de palete vă pot crește productivitatea.

Curse S.A.E METRIC
Axa X 30.00 in 762 mm
Axa Y 20.00 in 508 mm
Axa Z 20.00 in 508 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 24.0 in 610 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 36.0 in 914 mm
Lățime 18.0 in 457 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 3 3
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
Curse rapide pe X 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 1995 lbf 8874 N
Tracțiune Y maximă 1995 lbf 8874 N
Tracțiune Z maximă 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11.00 in 279 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Paletă export 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Greutate 7800 lb 3539.0 kg
Paletă internă cu 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Ladă export cu 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Greutate cu 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HA2TS VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C3 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C4 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5CS VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC160 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC210 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160-2 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT160SP VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SS VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210-2 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SP VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA5 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA6 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C2 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C3 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160-2 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR200Y VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TRT100 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT160 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT70 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TH240 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT210 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C-T VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3-T VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C4-T VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C2-T VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA5 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HDD255 VF-2SSYT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.