MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-2SSYT-V

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VF
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

I nostri modelli V sono configurazioni speciali dei nostri modelli VF più venduti e vengono offerti a prezzi più bassi che mai, esclusivamente per il mercato cinese. In tal modo, potrete provare di persona la qualità, le prestazioni e la convenienza di Haas. 

Include

:
  • Predisposizione per il passaggio refrigerante nel mandrino
  • Azionamento 4° asse
  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Rotazione coordinate e fattore di scala
  • Lavorazione ad alta velocità
  • Macro definibili dall’utente

QUESTO MODELLO È DISPONIBILE SOLO IN CINA

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
Contatta distributore

SERIE VF

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio dispositivo rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 30.00 in 762 mm
    Asse Y 20.00 in 508 mm
    Asse Z 20.00 in 508 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 36.0 in 914 mm
    Larghezza 18.0 in 457 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
    Numero di cave a T standard 3 3
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1400 ipm 35.6 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 1995 lbf 8874 N
    Spinta max. Y 1995 lbf 8874 N
    Spinta max. Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 11.00 in 279 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
    Pallet export 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
    Peso 7800 lb 3539.0 kg
    Pallet nazionale con 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
    Cassa export con 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
    Peso con 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    4° | 5° Asse

    • Azionamento e cablaggio 4° asse

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Maschiatura rigida
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Predisposizione per tavole rotanti di terza parte
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    Recently Updated

    Pallet Pool a 3 stazioni


    Desideri eseguire cicli ad alta produzione non presidiati sul tuo VMC serie VF-2YT? Il nostro pallet pool a 3 stazioni fornisce il triplo della capacità per un funzionamento autonomo, in uno spazio molto compatto. I tre pallet da 914 x 457 mm (36" x 18") dispongono di una sagoma fori per viti per fornire flessibilità di serraggio dei pezzi, e una stazione di carico dedicata consente il caricamento e lo scarico dei pezzi mentre la macchina è in funzione.

    PER SAPERNE DI PIÙ

    VF-2YT + Pallet Pool

    Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, i nostri sistemi pallet pool completamente integrati possono aumentare la tua produttività.

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    4° | 5° Asse

    • Azionamento e cablaggio 4° asse

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Maschiatura rigida
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Predisposizione per tavole rotanti di terza parte
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Opuscolo della serie Modello V
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
    • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    VIDEO

    Fresatrici di piccole dimensioni della serie VF

    VF-2 | La macchina da lavoro VMC di piccole dimensioni

    Taglio della VF-2SSYT sulla TRT210

    Super velocità in azione

    Super velocità, con un 4° asse

    Macchine VF in azione

    Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili

    M*CARBO

    L’anno scorso, M*CARBO ha investito in tre celle robotizzate Haas per soddisfare la crescente domanda per la sua popolare gamma di prodotti ad alte prestazioni per gli appassionati di armi. Ogni cella include una VF-2SSYT Haas con un TRT160 per capacità di lavorazione a cinque assi e un pacchetto robot Haas da 7 kg. 

    “Non esiste un sistema robotico più efficiente sulla faccia della terra, dal punto di vista ingegneristico, e non esiste davvero un sistema robotico più semplice . . . rispetto al sistema Haas Fanuc completamente integrato.”

    –Curtis Breckenridge, programmatore CNC presso M*CARBO

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas VF-2SS-V

    VF-2SS-V

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    STESSA VELOCITÀ MA DIMENSIONI PIÙ GRANDI

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PIÙ CORSA ASSE Y

    Haas VF-3YT

    VF-3YT

    Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HA2TS VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C3 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5CS VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT160SP VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210SP VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TRT100 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TRT160 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT100 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    TRT210 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4-T VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C2-T VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    LT260 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 VF-2SSYT-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.