My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VF-2SSYT-V

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά VF
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 508 x 508 mm

Τα μοντέλα V αποτελούν ειδικές διαμορφώσεις των μοντέλων VF με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, τα οποία προσφέρουμε στις χαμηλότερες τιμές που υπήρξαν ποτέ, αποκλειστικά για την κινεζική αγορά – για να ζήσετε την εμπειρία της ποιότητας, απόδοσης και αξίας της Haas από πρώτο χέρι. 

Περιλαμβάνει

:
  • Έτοιμο για παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου
  • Μονάδα οδήγησης 4ου άξονα
  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
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
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 12.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

4ος- | 5ος άξονας

  • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 4ου άξονα

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Δυναμικότητα ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου Έτοιμο
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
  • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Υποστήριξη περιστροφικού συστήματος τρίτου μέρους
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Σχέδιο διάταξης
  • Φυλλάδιο σειράς μοντέλων V
  • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού
  • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων μέγγενης

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

Σειρά μικρών φρεζών VF

VF-2 | Το μικρό αξιόπιστο VMC

Κοπή VF-2SSYT στο TRT210

Υπερταχύτητα εν δράσει

Υπερταχύτητα με 4ο άξονα

Μηχανήματα VF σε δράση

Καθαρισμός ρινισμάτων & λίπανση εργαλείων

M*ΚΑΡΒΟ

Τον περασμένο χρόνο, η M*CARBO έχει επενδύσει σε τρεις κυψέλες ρομπότ της Haas για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για τη δημοφιλή σειρά προϊόντων απόδοσης για τους λάτρεις των όπλων. Κάθε κελί περιλαμβάνει ένα Haas VF-2SSYT με ένα TRT160 για δυνατότητες μηχανουργικής κατεργασίας 5 αξόνων και ένα πακέτο Haas robot package 7 kg. 

«Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό σύστημα ρομπότ στον πλανήτη, από μηχανολογική άποψη, και πραγματικά δεν έχει κατασκευαστεί πιο απλό σύστημα ρομπότ. . . από το πλήρως ενσωματωμένο σύστημα Haas Fanuc.»

- Curtis Breckenridge, προγραμματιστής CNC στη M*CARBO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΙΔΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Haas VF-3SS

VF-3SS

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Y

Haas VF-3YT

VF-3YT

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 20 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 12.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

4ος- | 5ος άξονας

  • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 4ου άξονα

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Δυναμικότητα ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου Έτοιμο
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
  • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Υποστήριξη περιστροφικού συστήματος τρίτου μέρους
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Recently Updated

Συλλογή παλετών 3 σταθμών


Ψάχνετε να πραγματοποιήσετε αφύλακτες εκτελέσεις υψηλής παραγωγής στο VMC της σειράς VF-2YT; Η συλλογή παλετών 3 σταθμών παρέχει τριπλάσια χωρητικότητα για αυτόνομη λειτουργία, σε πολύ μικρό χώρο. Οι τρεις παλέτες 36" x 18" (914 x 457 mm) διαθέτουν σχέδιο-πρότυπο οπών για ευελιξία στη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου και ένας ειδικός σταθμός φόρτωσης επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση εξαρτημάτων ενώ το μηχάνημα εκτελεί εργασίες .

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

VF-2YT + Συλλογή παλετών

Είτε εκτελείτε λειτουργίες παραγωγής υψηλού όγκου, κατεργασία μεγάλης ποικιλίας/χαμηλού όγκου, ή απλά θέλετε να εκτελείτε λειτουργίες συνεχώς με ελάχιστη παρέμβαση προσωπικού, τα πλήρως ενοποιημένα μας συστήματα συλλογής παλετών μπορούν να ενισχύουν την παραγωγικότητά σας.

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 30.00 in 762 mm
Άξονας Y 20.00 in 508 mm
Άξονας Z 20.00 in 508 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 24.0 in 610 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 36.0 in 914 mm
Πλάτος 18.0 in 457 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 833 ipm 21.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 1400 ipm 35.6 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 1400 ipm 35.6 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 1995 lbf 8874 N
Μέγιστη ώση Y 1995 lbf 8874 N
Μέγιστη ώση Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 11.00 in 279 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.80 s 1.80 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.40 s 2.40 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Παλέτα εξαγωγών 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Βάρος 7800 lb 3539.0 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου με 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Κιβώτιο εξαγωγών με 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Βάρος με 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
HA2TS VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C2 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C3 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C4 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5CS VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC160 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC210 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160-2 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT160SP VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SS VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210-2 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT210SP VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA5 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA6 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C2 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C3 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160-2 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR200Y VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
TRT100 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT160 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT70 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210HT VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT100 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH240 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SS VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT210 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C-T VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C3-T VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C4-T VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C2-T VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
LT260 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HQDA5 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HQDA6 VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210S VF-2SSYT-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HDD255 VF-2SSYT-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.