VF-2SSYT-V

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

我们的 V 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来较低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。 

包括

:
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 第 4 轴驱动选件
  • 排屑螺杆
  • 坐标旋转与缩放
  • 高速加工
  • 用户自定义宏

此型号仅适用于中国

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB
  • 第三方转台产品
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • V 型号系列宣传单页
  • 自动化选项和配置图表
  • 台虎钳选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频

VF 系列小型铣床

Haas VF-2 | 小型 VMC 重载机型

VF-2SSYT 在 TRT210 上切削

高速运行

借助第 4 轴实现高速加工

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

M*CARBO

过去一年 M*CARBO 投资了三个 Haas 机器人单元,以满足对枪支爱好者受欢迎的性能产品的需求。每个单元都包括一个带有 TRT160 的 Haas VF-2SSYT,用于 5 轴加工功能,以及一个 Haas 7 kg 机器人套装。 

“从工程角度来说,地球上没有更高效的机器人系统,再没有比… 完全集成的 Haas Fanuc 系统更简单的机器人系统了。”

- Curtis Breckenridge,M*CARBO 的数控程序员

相关产品

加工范围更小

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

同速但更大

Haas VF-3SS

VF-3SS

超速数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

Y 轴行程更长

Haas VF-3YT

VF-3YT

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB
  • 第三方转台产品
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

3 工位托盘交换系统


希望在您的 VF-2YT 系列 VMC 上实现无人值守的高产量运行? 我们的 3 工位托盘交换系统能够在非常紧凑的空间内提供三倍的自主操作能力。三个 36" x 18" (914 x 457 mm) 托盘具有螺纹孔图案,可实现工件夹具的灵活性,专用装载工位可在机器加工零部件时进行装载和卸载。

了解详情

VF-2YT + 多托盘

无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量机床加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成多托盘系统提高您的生产力。

行程 S.A.E METRIC
X 轴 30.00 in 762 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 36.0 in 914 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Y 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Z 轴 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 11.00 in 279 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
出口托盘 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
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
HA2TS VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C VF-2SSYT-V 正向装配
HA5C2 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT-V 正向装配
HRC160 VF-2SSYT-V 正向装配
HRC210 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT160 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT160-2 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP VF-2SSYT-V 正向装配
HRT160SS VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210-2 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SP VF-2SSYT-V 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-V 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-V 正向装配
T5C VF-2SSYT-V 正向装配
T5C2 VF-2SSYT-V 正向装配
T5C3 VF-2SSYT-V 正向装配
TR160 VF-2SSYT-V 正向装配
TR160-2 VF-2SSYT-V 正向装配
TR200Y VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-2SSYT-V 正向装配
TRT160 VF-2SSYT-V 正向装配
TRT70 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210HT VF-2SSYT-V 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-V 正向装配
TH240 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210SS VF-2SSYT-V 正向装配
TRT210 VF-2SSYT-V 正向装配
HA5C-T VF-2SSYT-V 正向装配
HA5C3-T VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 VF-2SSYT-V 正向装配
HQDA5 VF-2SSYT-V 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-V 正向装配
HDD255 VF-2SSYT-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。