VF-2SSYT-V

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

Haas Vモデルは、ベストセラーのVFモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。 

以下が含まれます

。
  • スルースピンドルクーラント対応
  • 第4軸駆動
  • チップコンベヤ
  • 座標回転とスケーリング
  • 高速機械加工
  • ユーザー定義マクロ

このモデルが販売されているのは中国だけです。

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 30.00 in 762 mm
    Y軸 20.00 in 508 mm
    Z軸 20.00 in 508 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 36.0 in 914 mm
    幅 18.0 in 457 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 3 3
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 1995 lbf 8874 N
    最大スラストY 1995 lbf 8874 N
    最大スラストZ 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 11.00 in 279 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
    チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
    輸出用パレット 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
    重量 7800 lb 3539.0 kg
    50+1 SMTC付き国内用パレット 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
    50+1 SMTC付き輸出用クレート 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
    重量(50+1 SMTC含む) 8100 lb 3675 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    Recently Updated

    3ステーション パレットプール


    VF-2YTシリーズ VMCで無人加工の大量生産を検討? Haasの3ステーション パレットプールでは、3倍の能力の自律式運転を非常にコンパクトなスペースで実現します。36" x 18"(914 x 457 mm)サイズの3パレットはボルト穴パターンを採用した柔軟な保持具が特徴で、専用の積載ステーションにより機械を運転しながらのパーツ積み下ろしが可能です。

    詳細情報

    VF-2YT + パレットプール

    大量生産、多品目/少量加工、あるいは完全自動運転。どのような生産体制であれ、当社の完全統合型パレットプールシステムはお客様の生産性向上に役立ちます。

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    お客様の声

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • Vモデルシリーズフライヤー
    • 自動化オプションと設定チャート
    • ビス オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ

    小型VFシリーズ ミル

    VF-2 | 小型VMCワークフォース

    VF-2SSYTとTRT210の組み合わせによる切削加工

    超高速で動作中の様子

    4軸による超高速化

    実際のVF機

    チップ除去とツール潤滑

    M*CARBO

    過去1年間、M*Carboは、Haasの3つのロボットセルに投資し、銃器愛好家に人気の高いパフォーマンス製品シリーズに対する需要の増加に対応してきました。各セルは、5軸機械加工機能用のTRT160を備えたHaas VF-2SSYTと、Haas 7 kgロボットパッケージを含みます。

    「工学的な見地からすると、完全に統合したHaas Fanucシステムよりも、効率のよいロボットシステムは地球上には存在せず、これよりも簡素なロボットシステムは製造されていません。」

    - カーティス・ブレッケンリッジ氏、M*CARBOのCNCプログラマー

    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-2SS-V

    VF-2SS-V

    超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    速度は同じで大型

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    Y軸移動を拡大

    Haas VF-3YT

    VF-3YT

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 20 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA2TS VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HA5C2 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C3 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5CS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRC160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRC210 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT160SP VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT160SS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT210 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210SP VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRTA5 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRTA6 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    T5C VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    T5C2 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    T5C3 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TR160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TR160-2 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TR200Y VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TRT100 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TRT160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TRT70 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT210HT VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT100 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TH240 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT210SS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    TRT210 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HA5C-T VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4-T VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2-T VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    LT260 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HQDA5 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HQDA6 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HRT210S VF-2SSYT-V ぴったり適合する
    HDD255 VF-2SSYT-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。