VF-2SS-V

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

Haasの高性能超高速立型マシニングセンターは、大量生産とサイクル時間の短縮に必要な高速スピンドル、高速ラピッド、迅速な工具交換能力を装備しています。各SS機械は、12,000rpmで動作し、インラインダイレクトドライブスピンドル、超高速のサイドマウントツールチェンジャー、ならびに全軸に高速ラピッドを備えています。

Haas Vモデルは、ベストセラーのVFモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。 

VF-2SS-Vには以下が含まれています。

  • 第4軸駆動
  • 座標の回転およびスケーリング
  • 高速機械加工
  • ユーザー定義マクロ
  • WiFi接続

このモデルが販売されているのは中国だけです。

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 12,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

第4軸 | 第5軸

  • 第4軸駆動と配線

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • マルチステージクーラントポンプ
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • 高速機械加工
  • リジッドタッピング
  • ユーザー定義マクロ
  • 座標回転とスケーリング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • サードパーティロータリー対応装備
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • Vモデルシリーズフライヤー
  • 自動化オプションと設定チャート
  • ビスオプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ

動作中のVF-2SS

小型VFシリーズ ミル

Haas VF-2 - 小型VMC向け

VF-2SSの機械加工用Dura-Bar

HaasBuilt - VF-2

関連製品

手頃な価格の代替品

Haas VF-2-V

VF-2-V

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

Y軸移動を拡大

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT-V

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas VF-3SS

VF-3SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 12,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

第4軸 | 第5軸

  • 第4軸駆動と配線

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • マルチステージクーラントポンプ
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • 高速機械加工
  • リジッドタッピング
  • ユーザー定義マクロ
  • 座標回転とスケーリング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • サードパーティロータリー対応装備
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

移動 S.A.E METRIC
X軸 30.00 in 762 mm
Y軸 16.00 in 406 mm
Z軸 20.00 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 36.0 in 914 mm
幅 14.0 in 356 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 1995 lbf 8874 N
最大スラストY 1995 lbf 8874 N
最大スラストZ 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 11.00 in 279 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
輸出用パレット 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
重量 7800 lb 3550.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TRT70 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2SS-V ぴったり適合する
HA2TS VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C2 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C3 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C4 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C VF-2SS-V ぴったり適合する
T5C2 VF-2SS-V ぴったり適合する
T5C3 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRC160 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRC210 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160-2 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210-2 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SP VF-2SS-V ぴったり適合する
HRTA5 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SS-V ぴったり適合する
TRT100 VF-2SS-V ぴったり適合する
TR160 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR200Y VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210HT VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SS-V ぴったり適合する
TH240 VF-2SS-V ぴったり適合する
TRT210 VF-2SS-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C3-T VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C4-T VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C2-T VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
LT260 VF-2SS-V ぴったり適合する
HQDA5 VF-2SS-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210S VF-2SS-V ぴったり適合する
HDD255 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。