My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VF-2SS-V

  1. Lodrette fræsere
  2. VF-serie
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 762 x 406 x 508 mm

Haas' højtydende, vertikale bearbejdningscentre med høj hastighed giver de høje spindelhastigheder, hurtige ilgange og hurtige værktøjsskift, der er nødvendige til stor produktionsmængde og reducerede cyklustider. Hver SS-maskine omfatter en inline spindel med 12.000 rpm, en ultrahurtig sidemonteret værktøjsveksler og højhastighedsomstillinger på alle akser. 

Vores V-modeller er særligt konfigurerede udgaver af vores bedstsælgende VF-modeller, som nu kan købes til den laveste pris nogensinde, eksklusivt på det kinesiske marked – du får Haas kvalitet, ydeevne og værdi på nærmeste hold. 

VF-2SS-V inkluderer:

  • 4-akset drev
  • Koordineret rotation og skalering
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Makro, der kan defineres af bruger
  • Wi-fi-forbindelse

DENNE MODEL ER KUN TILGÆNGELIG I KINA

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
Kontakt forhandler

VF-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 30.00 in 762 mm
    Y-akse 16.00 in 406 mm
    Z-akse 20.00 in 508 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 24.0 in 610 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 36.0 in 914 mm
    Bredde 14.0 in 356 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
    Antal std. T-åbninger 3 3
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
    Ilgang på X 1400 ipm 35.6 m/min
    Ilgang på Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Ilgang på Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 1995 lbf 8874 N
    Maks. stød Y 1995 lbf 8874 N
    Maks. stød Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
    Eksportpalle 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
    Vægt 7800 lb 3550.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    4.- | 5.-akse

    • 4. aksedrev og ledningsføring

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Spånsnegl
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Spånbakke-filtersæt
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Synkron gevindskæring
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    KUNDEHISTORIER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    4.- | 5.-akse

    • 4. aksedrev og ledningsføring

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Spånsnegl
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Spånbakke-filtersæt
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Synkron gevindskæring
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Brochure om V-modelserien
    • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
    • Diagram med muligheder of konfigurationer for skruestik

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    VIDEOER

    VF-2SS i arbejde

    Små fræsere i VF-serien

    Haas VF-2 – en lille VMC-arbejdshest

    Bearbejdning af Dura-bar med VF-2SS

    HaasBuilt - VF-2

    RELATEREDE PRODUKTER

    overkommeligt alternativ

    Haas VF-2-V

    VF-2-V

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    MERE Y-AKSEVANDRING

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1016 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    TRT70 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TRT160 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HA2TS VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C2 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C3 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C4 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5CS VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    T5C VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    T5C2 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    T5C3 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRC160 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRC210 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT160 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT160SP VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT160SS VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT210 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT210SP VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRTA5 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRTA6 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    TRT100 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    TR160 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TR160-2 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TR200Y VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT210HT VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT100 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT210SS VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    TH240 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    TRT210 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HA5C-T VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C3-T VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C4-T VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C2-T VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    LT260 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HQDA5 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HQDA6 VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HRT210S VF-2SS-V POSITIV MONTERING
    HDD255 VF-2SS-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.