Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-2SS-V

  1. Vertikalni rezkarji
  2. v nizu
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

Haasovi visokozmogljivi in Super-Speed vertikalni obdelovalni centri zagotavljajo velike hitrosti vretena, hitre hode in hitre menjave orodij, potrebne za proizvodnjo velikega obsega in krajše čase cikla. Vsak stroj SS ima 12.000 rpm, inline vreteno z direktnim pogonom, izjemno hiter stranski menjalec orodja in zelo hitre hode na vseh oseh. 

Naši V modeli so posebej prilagojeni naši najbolj prodajani VF modeli, ki jih zdaj nudimo po najnižji ceni do sedaj posebej za kitajsko tržišče – tako da lahko sami izkusite kakovost, zmogljivost in vrednost Haas iz prve roke.

VF-2SS-V vključuje:

  • Krmilnik za 4. os
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • HSM high speed machinning
  • Makroji
  • WiFi povezljivost

TA MODEL JE NA VOLJO SAMO NA KITAJSKEM

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
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
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 12.000 rpm

Menjalci orodja

  • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

4. | 5. os

  • Ožičenje in krmilnik za 4. os

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Togo vrezovanje navojev
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Letak serije V-Model
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
  • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

VIDEOPOSNETKI

VF-2SS pri delu

Mali rezkarji serije VF

Haas VF-2 – mali vertikalni obdelovalni center, trden temelj poslovanja za obrtniško proizvodnjo po naročilu (Small VMC Workhorse)

Obdelava zaloge palic Dura-Bar z VF-2SS

HaasBuilt – VF-2

POVEZANI IZDELKI

dostopna alternativna možnost

Haas VF-2-V

VF-2-V

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI HOD Y-OSI

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT-V

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas VF-3SS

VF-3SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 12.000 rpm

Menjalci orodja

  • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

4. | 5. os

  • Ožičenje in krmilnik za 4. os

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Togo vrezovanje navojev
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 30.00 in 762 mm
Y-os 16.00 in 406 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 36.0 in 914 mm
Širina 14.0 in 356 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
Hodi na X 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 1995 lbf 8874 N
Maks. sila Y 1995 lbf 8874 N
Maks. sila Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 11.00 in 279 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
Izvozna paleta 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
Teža 7800 lb 3550.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
TRT70 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT160 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA2TS VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5CS VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT160SP VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210SP VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TR160-2 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TR200Y VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210HT VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3-T VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4-T VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2-T VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
LT260 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA5 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA6 VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-2SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HDD255 VF-2SS-V DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.