My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-2SS-V

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508  mm

Velmi výkonná vertikální obráběcí centra Haas Super-Speed nabízejí vysoké rychlosti otáčení vřetena, rychloposuvy a rychlou výměnu nástrojů, jež jsou potřebné pro velkoobjemovou výrobu a zkrácení doby cyklů.

Každý stroj SS je vybaven přímo hnaným „inline“ vřetenem s rychlostí 12 000 rpm, ultrarychlým bočním zásobníkem nástrojů a vysokorychlostními rychloposuvy na všech osách. 

Naše modely V jsou speciálními konfiguracemi našich nejprodávanějších VF modelů, které nabízíme za historicky nejnižší ceny, výhradně pro čínský trh, takže můžete využít kvalitu, výkonnost a hodnotu společnosti Haas z první ruky.

 

Model VF-2SS-V nabízí tyto možnosti:

    pohon čtvrté osy
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • &
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Makra definovaná uživatelem
  • WiFi připojení
TENTO MODEL JE K DISPOZICI POUZE V ČÍNĚ

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 30.00 in 762 mm
    Osa Y 16.00 in 406 mm
    Osa Z 20.00 in 508 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 36.0 in 914 mm
    Šířka 14.0 in 356 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 3 3
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
    Rychloposuv na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Rychloposuv na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Rychloposuv na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 1995 lbf 8874 N
    Max. síla Y 1995 lbf 8874 N
    Max. síla Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 11.00 in 279 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
    Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
    Exportní paleta 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
    Hmotnost 7800 lb 3550.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    4. | 5. osa

    • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Rotační požadavky třetí strany
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    4. | 5. osa

    • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Rotační požadavky třetí strany
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Leták o modelové řadě V
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace
    • Tabulka možností a konfigurací svěráku

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA

    VF-2SS při práci

    Malé frézy řady VF

    Haas VF-2 – malý tažný kůň VMC

    Obrábění tyče Dura-Bar s otočným stolem VF-2-SS

    HaasBuilt - VF-2

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    cenově dostupná alternativa

    Haas VF-2-V

    VF-2-V

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ POJEZD OSY Y

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 508 × 635 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    TRT70 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TRT160 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C3 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5CS VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    T5C VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT160SP VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210SP VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TR160-2 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TR200Y VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210HT VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C3-T VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4-T VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2-T VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    LT260 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.