MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VF-2SS-V

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VF-serie
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

De hoogwaardige Super-Speed verticale bewerkingscentra van Haas hebben de hoge spilsnelheden, snelle ijlgangen en snelle gereedschapswissels die nodig zijn voor grootschalige productieseries en een kortere cyclusduur. Elke SS-machine is uitgerust met een in-line direct aangedreven spil van 12.000 rpm, een ultrasnelle aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en hogesnelheidsijlgangen op alle assen. 

Onze V-modellen zijn speciale configuraties van onze best verkopende VF-modellen die we, exclusief voor de Chinese markt, tegen onze laagste prijzen ooit aanbieden - zodat u de kwaliteit, prestaties en waarde van Haas zelf kunt ervaren. 

De VF-2SS-V omvat:

  • 4-assige aandrijving
  • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Definieerbare macro’s
  • Wifi-connectiviteit

DIT MODEL IS ALLEEN BESCHIKBAAR IN CHINA

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
Contactgegevens distributeur

VF-SERIE
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
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 30.00 in 762 mm
    Y-as 16.00 in 406 mm
    Z-as 20.00 in 508 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 36.0 in 914 mm
    Breedte 14.0 in 356 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 3 3
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
    IJlgangen op X 1400 ipm 35.6 m/min
    IJlgangen op Y 1400 ipm 35.6 m/min
    IJlgangen op Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 1995 lbf 8874 N
    Max. drukkracht Y 1995 lbf 8874 N
    Max. drukkracht Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 11.00 in 279 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
    Exportpallet 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
    Gewicht 7800 lb 3550.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    4e- | 5e-as

    • 4-assige aandrijving en -bedrading

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • spanenlade filterset
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Voorziening voor externe draaitafels
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    ERVARINGEN VAN KLANTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    4e- | 5e-as

    • 4-assige aandrijving en -bedrading

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • spanenlade filterset
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Voorziening voor externe draaitafels
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Flyer V-modelserie
    • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
    • Opties en configuratieoverzicht voor de gereedschapsklem

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

    LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

    VIDEO’S

    VF-2SS aan het werk

    Kleine VF-serie frezen

    De Haas VF-2 - Klein VMC-werkpaard

    Dura-Bar frezen met VF-2SS

    HaasBuilt - VF-2

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    voordelig alternatief

    Haas VF-2-V

    VF-2-V

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    MEER Y-ASVERPLAATSING

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1016 x 508 x 635 mm
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
    TRT70 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TRT160 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HA2TS VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C2 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C3 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C4 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5CS VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    T5C VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    T5C2 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    T5C3 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRC160 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRC210 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160-2 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRT160SP VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160SS VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210-2 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRT210SP VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRTA5 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRTA6 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    TRT100 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    TR160 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TR160-2 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TR200Y VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRT210HT VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT100 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210SS VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    TH240 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    TRT210 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C-T VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C3-T VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C4-T VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C2-T VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    LT260 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HQDA5 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HQDA6 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210S VF-2SS-V POSITIEVE FIT
    HDD255 VF-2SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.