MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VF-2SS-V

  1. Dik Frezeler
  2. VF Serisi
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

762 x 406 x 508 mm hareket ile Super-Speed CNC Dik Freze

Haas yüksek performanslı süper hızlı dik işleme merkezleri yüksek hacimli üretim ve düşük çevrim süreleri için gereken yüksek iş mili devri, yüksek hızlar ve hızlı takım değişimi sağlar. Her bir SS tezgahı 12.000 rpm, inline direkt tahrikli iş mili, ultra hızlı yana monteli takım değiştirici ve tüm eksenlerde yüksek hız özelliğine sahiptir. 

V Modellerimiz yalnızca Çin pazarı için şimdiye kadarki en düşük fiyattan teklif ettiğimiz en çok satan VF modellerimizi özel konfigürasyonlarıdır – böylece Haas kalitesini, performansını ve değerini birinci elde deneyebilirsiniz.

VF-2SS-V şunları içerir:

  • 4. eksen sürücüsü
  • Koordinat döndürme ve ölçeklendirme
  • Yüksek hızda işleme
  • Kullanıcı tarafından tanımlanabilir makrolar
  • WiFi bağlantısı

BU MODEL SADECE ÇİN'DE MEVCUTTUR

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
Distribütör İletişim

VF SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Otomasyon
    • Makine Bilgileri
    • Döner Tabla Uyum Şeması

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 30.00 in 762 mm
    Y Ekseni 16.00 in 406 mm
    Z Ekseni 20.00 in 508 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 24.0 in 610 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 36.0 in 914 mm
    Genişlik 14.0 in 356 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
    Standart T Kanal Sayısı 3 3
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
    X'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
    Y'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
    Z'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 1995 lbf 8874 N
    Maks. İtme Y 1995 lbf 8874 N
    Maks. İtme Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11.00 in 279 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.80 s 1.80 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.40 s 2.40 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
    İhracat Paleti 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
    Ağırlık 7800 lb 3550.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    4. | 5. Eksen

    • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    4. | 5. Eksen

    • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı
    • V Modeli Seri Broşürleri
    • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
    • Mengene Opsiyonları ve Konfigürasyon Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

    HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

    VİDEOLAR

    VF-2SS İş Yerinde

    Küçük VF Serisi Frezeler

    Haas VF-2 – Küçük VMC İşleme Merkezi

    VF-2SS İle Dura-Bar İşleme

    HaasBuilt - VF-2

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    uygun fiyatlı alternatif

    Haas VF-2-V

    VF-2-V

    762 x 406 x 508 mm hareket ile CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA FAZLA Y EKSENİ HAREKETİ

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    762 x 508 x 508 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    1016 x 508 x 635 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    TRT70 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    TRT160 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HA2TS VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C2 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C3 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5CS VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    T5C VF-2SS-V TAM UYUMLU
    T5C2 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    T5C3 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRC160 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRC210 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT160 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT160-2 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT160SP VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT160SS VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT210 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT210-2 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT210SP VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRTA5 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRTA6 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    TRT100 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    TR160 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    TR160-2 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    TR200Y VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT210HT VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT100 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT210SS VF-2SS-V TAM UYUMLU
    TH240 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    TRT210 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HA5C-T VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C3-T VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4-T VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C2-T VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    LT260 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HQDA5 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HQDA6 VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HRT210S VF-2SS-V TAM UYUMLU
    HDD255 VF-2SS-V ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinesinin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.