MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-2SS-V

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-2SS-V

China Only

VF-2SS-V

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

Haas’ vertikale maskineringssentre med høy ytelse og hastighet gir de høye spindelhastighetene, de raske hastighetene og de kjappe verktøysbyttene som er nødvendig ved produksjon av høye volumer og reduserte syklustider. Hver SS-maskin har en intern spindel med direktedrift med 12 000 rpm, en ekstremt rask sidemontert verktøyveksler og høyhastighetsbehandling i alle akser. 

V-modellene våre er spesielle konfigurasjoner av de bestselgende VF-modellene våre som vi tilbyr til de laveste prisene våre noensinne, eksklusivt for det kinesiske markedet – slik at du kan oppleve Haas' kvalitet, ytelse og nytteverdi direkte. 

VF-2SS-V inkluderer:

  • 4. akse – drift
  • Koordinatrotasjon og skalering
  • Høyhastighetsmaskinering
  • Brukerdefinerte makroer
  • WiFi-tilkobling

DENNE MODELLEN ER KUN TILGJENGELIG I KINA

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
Kontakt distributør

VF–SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 30.00 in 762 mm
    Y-akse 16.00 in 406 mm
    Z-akse 20.00 in 508 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 24.0 in 610 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 36.0 in 914 mm
    Bredde 14.0 in 356 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
    Antall Std T-spor 3 3
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
    X-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
    Y-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
    Z-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 1995 lbf 8874 N
    Maks skyvekraft Y 1995 lbf 8874 N
    Maks skyvekraftZ 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.80 s 1.80 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 103.0 in x 102.0 in x 106.0 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
    Eksportpalle 98.0 in x 92.0 in x 101.0 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
    Vekt 7800 lb 3550.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    4.- | 5. akse

    • 4. aksedrift og ledninger

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Sponmaterskrue
    • Luftstrøm mot vindu
    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Fast gjenging
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB
    • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    KUNDEANBEFALINGER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    4.- | 5. akse

    • 4. aksedrift og ledninger

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Sponmaterskrue
    • Luftstrøm mot vindu
    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Fast gjenging
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB
    • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok
    • Brosjyre for V-modell-serien
    • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
    • Alternativer og konfigurasjonsdiagram for skrustikke

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

    LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

    VIDEOER

    VF-2SS i arbeid

    Liten VF-serie av freser

    Haas VF-2 – Liten VMC-arbeidshest

    Maskinering av Dura-Bar med VF-2SS

    HaasBuilt - VF-2

    RELATERTE PRODUKTER

    rimelig alternativ

    Haas VF-2-V

    VF-2-V

    Vertikal CNC-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    MER Y-AKSEVANDRING

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    TRT70 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    TRT160 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HA2TS VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C2 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C3 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C4 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5CS VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    T5C VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    T5C2 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    T5C3 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRC160 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRC210 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT160 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT160SP VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT160SS VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT210 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT210SP VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRTA5 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRTA6 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    TRT100 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    TR160 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    TR160-2 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    TR200Y VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT210HT VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT100 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT210SS VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    TH240 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    TRT210 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HA5C-T VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C3-T VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C4-T VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C2-T VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    LT260 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HQDA5 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HQDA6 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HRT210S VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
    HDD255 VF-2SS-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.