VF-2SSYT-V

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

당사의 V 모델은 중국 시장 전용으로 가장 저렴한 가격으로 제공하는 베스트셀러 VF 모델의 특별한 구성으로, Haas 품질, 성능 및 가치를 직접 경험할 수 있습니다. 

포함 내역

:
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 제4축 드라이브
  • 칩 오거
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 고속 가공
  • 사용자 정의형 매크로

이 모델은 중국에서만 제공됩니다

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 고속 가공
  • 동기 탭핑
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 타사 로터리 준비품
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • V-모델 시리즈 전단
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상

소형 VF 시리즈 밀

VF-2 | 소형 VMC 기계

TRT210에서 VF-2SSYT 절삭

초고속 작동

초고속 4축

VF 기계 작동 중

칩 제거 및 공구 윤활

M*CARBO

지난해 M*CARBO는 총기 애호가를 위한 인기 있는 다양한 성능 제품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 3개의 Haas 로봇 셀에 투자했습니다. 각 셀에는 5축 가공 기능을 위해 TRT160이 있는 Haas VF-2SSYT와 Haas 7kg 로봇 패키지가 포함되어 있습니다. 

“엔지니어링의 관점에서 볼 때, 지구상에는 더 이상 효율적인 로봇 시스템이 없으며, 완전히 통합된 Haas Fanuc 시스템보다 . . . 더 간단한 로봇 시스템은 없습니다.”

- Curtis Breckenridge, M*CARBO의 CNC 프로그래머

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas VF-2SS-V

VF-2SS-V

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

동일한 속도로 더 크게

Haas VF-3SS

VF-3SS

이동거리 1016 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 긴 Y축 이동거리

Haas VF-3YT

VF-3YT

이동거리 1016 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 고속 가공
  • 동기 탭핑
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 타사 로터리 준비품
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

Recently Updated

3-스테이션 팔레트 풀


VF-2YT 시리즈 VMC에서 무인 대량 생산을 실행하고 싶으십니까? 당사의 3-스테이션 팔레트 풀은 매우 작은 공간에서 3배의 자율 작동 용량을 제공합니다. 3개의 914 x 457mm(36" x 18") 팔레트는 공작물 고정 유연성을 위한 볼트 구멍 패턴이 특장점이며, 기계가 공작물을 실행하는 동안 전용 로드 스테이션으로 공작물을 적재하고 하역할 수 있습니다.

더 알아보기

VF-2YT + 팔레트 풀

당사의 완전 통합된 팔레트 풀 시스템은 대량 생산 실행, 대량 혼합/저량 가공 또는 무인 가공에 상관없이 생산성을 향상시켜 줍니다.

이동거리 S.A.E METRIC
X축 30.00 in 762 mm
Y축 20.00 in 508 mm
Z축 20.00 in 508 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 24.0 in 610 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 36.0 in 914 mm
폭 18.0 in 457 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
X에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Y에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Z에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 1995 lbf 8874 N
최대 스러스트 Y 1995 lbf 8874 N
최대 스러스트 Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 11.00 in 279 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
수출용 팔레트 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
무게 7800 lb 3539.0 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
50+1 SMTC 포함 무게 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HA2TS VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HA5C2 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5CS VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRC160 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRC210 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT160 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT160-2 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SP VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210-2 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210SP VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRTA5 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
T5C VF-2SSYT-V 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
T5C3 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TR160 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TR160-2 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TR200Y VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT160 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT70 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210HT VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210SS VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HA5C3-T VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4-T VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
LT260 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HQDA5 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HQDA6 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210S VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HDD255 VF-2SSYT-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.