My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-2SSYT-V

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-2SSYT-V

China Only

VF-2SSYT-V

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

Bei unseren V-Modellen handelt es sich um spezielle Konfigurationen unserer meistverkauften VF-Modelle, die wir exklusiv für den chinesischen Markt zu unseren bisher niedrigsten Preisen anbieten – damit Sie die Qualität, die Leistung und den Wert von Haas aus erster Hand erleben können. 

Mit

:
  • Bereit für innere Kühlmittelzufuhr
  • Antrieb für die 4. Achse
  • Spiral-Späneförderer
  • Koordinatendrehung und Skalierung
  • „High-Speed“-Bearbeitung
  • Anwenderdefinierte Makros

DIESES MODELL IST NUR IN CHINA ERHÄLTLICH

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
Händler kontaktieren
VF-BAUREIHE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Automatisierung
    • Angaben zur Maschine
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 30.00 in 762 mm
    Y-Achse 20.00 in 508 mm
    Z-Achse 20.00 in 508 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 24.0 in 610 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 36.0 in 914 mm
    Breite 18.0 in 457 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 1500 lb 680 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 1995 lbf 8874 N
    Max. Schubkraft Y 1995 lbf 8874 N
    Max. Schubkraft Z 3085 lbf 13723 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 11.00 in 279 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
    Export-Palette 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
    Gewicht 7800 lb 3539.0 kg
    Inländische Palette mit 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
    Exportkiste mit 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
    Gewicht mit 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
    Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Vorbereitung für Nicht-Haas Drehtische
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    Recently Updated

    Palettenbahnhof mit 3 Stationen


    Möchten Sie unbeaufsichtigte Hochproduktionsläufe auf Ihrem VMC der VF-2YT-Serie durchführen? Unser 3-Stationen-Palettenbahnhof bietet die dreifache Tragfähigkeit für autonomen Betrieb auf sehr kompaktem Raum. Die drei 36 x 18 Zoll (914 x 457 mm) großen Paletten verfügen über ein Bolzenlochmuster für Flexibilität bei der Werkstückhalterung, und eine spezielle Ladestation ermöglicht das Be- und Entladen von Teilen, während die Maschine läuft.

    WEITERE INFORMATIONEN

    VF-2YT + Palettenbahnhof

    Ganz gleich, ob Sie hohe Stückzahlen produzieren, hohe Misch- und niedrige Stückzahlen bearbeiten oder einfach nur die Lichter ausschalten wollen, unsere voll integrierten Palettenbahnhof-Systeme können Ihre Produktivität steigern.

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    KUNDENREFERENZEN

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Vorbereitung für Nicht-Haas Drehtische
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Flyer der V-Modell-Serie
    • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
    • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VIDEOS

    Kleine Fräsen der VF-Serie

    VF-2 | Kleines VMC-Kraftpaket

    VF-2SSYT Zerpanen an der TRT210

    Superschnelligkeit in Aktion

    Superschnell mit einer 4. Achse

    VF-Maschinen in Aktion

    Späneentfernung und Werkzeugschmierung

    M*CARBO

    Im letzten Jahr hat M*CARBO in drei Haas Roboterzellen investiert, um die steigende Nachfrage nach seinem beliebten Angebot an Hochleistungsprodukten für Waffenliebhaber zu decken.

    Jede Zelle enthält eine Haas VF-2SSYT mit einem TRT160 für die 5-Achsen-Bearbeitung und ein Haas 7 kg-Roboterpaket.

    „Es gibt kein effizienteres Robotersystem auf der Welt, aus technischer Sicht, und es gibt wirklich kein einfacheres Robotersystem...

    als das vollständig integrierte Haas Fanuc-System.“

    – Curtis Breckenridge, CNC-Programmierer bei M*CARBO

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-2SS-V

    VF-2SS-V

    Hochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischHochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischCNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GLEICHE GESCHWINDIGKEIT ABER GRÖSSER

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 508 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    MEHR FAHRWEG DER Y-ACHSE

    Haas VF-3YT

    VF-3YT

    CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 20 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA2TS VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C VF-2SSYT-V PASST
    HA5C2 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C3 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5CS VF-2SSYT-V PASST
    HRC160 VF-2SSYT-V PASST
    HRC210 VF-2SSYT-V PASST
    HRT160 VF-2SSYT-V PASST
    HRT160-2 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT160SP VF-2SSYT-V PASST
    HRT160SS VF-2SSYT-V PASST
    HRT210 VF-2SSYT-V PASST
    HRT210-2 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT210SP VF-2SSYT-V PASST
    HRTA5 VF-2SSYT-V PASST
    HRTA6 VF-2SSYT-V PASST
    T5C VF-2SSYT-V PASST
    T5C2 VF-2SSYT-V PASST
    T5C3 VF-2SSYT-V PASST
    TR160 VF-2SSYT-V PASST
    TR160-2 VF-2SSYT-V PASST
    TR200Y VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    TRT100 VF-2SSYT-V PASST
    TRT160 VF-2SSYT-V PASST
    TRT70 VF-2SSYT-V PASST
    HRT210HT VF-2SSYT-V PASST
    HRT100 VF-2SSYT-V PASST
    TH240 VF-2SSYT-V PASST
    HRT210SS VF-2SSYT-V PASST
    TRT210 VF-2SSYT-V PASST
    HA5C-T VF-2SSYT-V PASST
    HA5C3-T VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4-T VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C2-T VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    LT260 VF-2SSYT-V PASST
    HQDA5 VF-2SSYT-V PASST
    HQDA6 VF-2SSYT-V PASST
    HRT210S VF-2SSYT-V PASST
    HDD255 VF-2SSYT-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.