My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-2YT-V

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

Modelele noastre V sunt configurații speciale ale celor mai bine vândute modele VF, pe care le oferim la cele mai mici prețuri, exclusiv pentru piața din China - astfel încât să puteți experimenta nemijlocit calitatea, performanța și valoarea Haas. 

  • Arbori cu acționare directă, de înaltă tensiune
  • Schimbătorul de scule lateral 30+1
  • Adaptabilă nevoilor dvs.
  • Cel mai cunoscut model al nostru

ACEST MODEL ESTE DISPONIBIL NUMAI ÎN CHINA

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
Contactare distribuitor

SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 30.00 in 762 mm
    Axa Y 20.00 in 508 mm
    Axa Z 20.00 in 508 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 24.0 in 610 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Cuplu maxim cu cutie de viteză 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 36.0 in 914 mm
    Lățime 18.0 in 457 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
    Număr de canale T standard 3 3
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 3000 lb 1361 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 650 ipm 16.5 m/min
    Curse rapide pe X 1000 ipm 25.4 m/min
    Curse rapide pe Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Curse rapide pe Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 2550 lbf 11343 N
    Tracțiune Y maximă 2550 lbf 11343 N
    Tracțiune Z maximă 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11.00 in 279 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
    Paletă export 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
    Greutate 7800 lb 3539.0 kg
    Paletă internă cu transportor 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
    Greutate cu transportor 9360 lb 9360 lb
    Paletă internă cu 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
    Ladă export cu 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
    Greutate cu 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
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
    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    Recently Updated

    Fondul de palete cu 3 stații


    Doriți să obțineți o producție de volum mare nesupravegheată cu modelul dvs. VMC seria VF-2YT? Fondul nostru de palete cu 3 stații oferă, într-un spațiu foarte compact, o capacitate de operare autonomă de trei ori mai mare. Cele trei palete de 36" x 18" (914 x 457 mm) au un model pentru gaură de șurub care oferă flexibilitate sistemului de suport piesă și o stație de încărcare dedicată care permite încărcarea și descărcarea pieselor în timp ce mașina prelucrează piesele.

    AFLAȚI MAI MULTE

    VF-2YT + Fondul de palete

    Indiferent dacă efectuați activități de producție de mare volum, prelucrare după modelul high-mix / low volume sau doar doriți să rulați operațiuni automate, sistemele noastre pentru fondul de palete vă pot crește productivitatea.

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    MĂRTURIILE CLIENȚILOR

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
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
    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
    • Opțiuni menghină & Schema configurărilor
    • Pliant seria model V

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    VIDEOCLIPURI

    VF-2YT + Fondul de palete

    Freze mici din seria VF

    Testarea sculelor cu VF-2YT

    Freza de mare viteză în funcțiune

    Freză de mare viteză (Super Speed) cu axa a 4 a

    Mașini VF în acțiune

    Eliminarea șpanului & lubrifierea sculelor

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas VF-2

    VF-2

    Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 20 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

    Haas VF-3

    VF-3

    Freză verticală CNC, cu curse de 1.016 x 508 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 20 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    MAI MULTĂ VITEZĂ ȘI MAI MULTE SCULE

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    HA2TS VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C3 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C4 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5CS VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC160 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC210 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160-2 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRT160SP VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210-2 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRT210SP VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA5 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C2 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C3 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160-2 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR200Y VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    TRT100 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT160 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT100 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT210 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3-T VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C4-T VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C2-T VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    LT260 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA6 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HDD255 VF-2YT-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.