MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-2YT-V

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal CNC-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

V-modellene våre er spesielle konfigurasjoner av de bestselgende VF-modellene våre som vi tilbyr til de laveste prisene våre noensinne, eksklusivt for det kinesiske markedet – slik at du kan oppleve Haas' kvalitet, ytelse og nytteverdi direkte. 

  • Direktedrevet spindel med høy effekt
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Kan tilpasses til behovene dine
  • Den mest populære modellen vår

DENNE MODELLEN ER KUN TILGJENGELIG I KINA

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
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
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 8100 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Luftstrøm mot vindu
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Alternativer og konfigurasjonsdiagram for skrustikke
  • Brosjyre for V-modell-serien

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

VIDEOER

VF-2YT + palettmagasin

Liten VF-serie freser

Verktøytesting med VF-2YT

Superhastighet i bruk

Superhastighet med en 4. akse

VF-maskiner i aksjon

Sponfjerning og verktøysmøring

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-2

VF-2

Vertikal CNC-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-3

VF-3

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MER HASTIGHET OG FLERE VERKTØY

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT-V

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 8100 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Luftstrøm mot vindu
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Recently Updated

Palettmagasin med 3 stasjoner


Ønsker du å kjøre uovervåket høyproduksjon på ditt VF-2YT VMC? Vårt palettmagasin med 3 stasjoner gir tre ganger kapasiteten for autonom drift, i et svært kompakt rom. De tre 36" x 18" (914 x 457 mm) palettene har et bolthullmønster for arbiedsoppspenningsfleksibilitet og en dedikert lastestasjon tillater lasting og lossing av deler mens maskinen kjører deler.

FINN UT MER

VF-2YT + palettmagasin

Enten du driver produksjonsdrift med høye volumer, maskinering med høy blanding / lavt volum eller bare vil drive etter arbeidstid, kan de fullt integrerte palettmagasinsystemene våre øke produktiviteten din.

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 30.00 in 762 mm
Y-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 24.0 in 610 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks moment u/valgt girkasse 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 36.0 in 914 mm
Bredde 18.0 in 457 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 650 ipm 16.5 m/min
X-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Y-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Z-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraft Y 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraftZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 11.00 in 279 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Eksportpalle 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Vekt 7800 lb 3539.0 kg
Lokal palle m./transportør 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Vekt m./transportør 9360 lb 9360 lb
Lokal palle m./50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Eksportkasse m./50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
Vekt m./50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HA2TS VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HA5C2 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C3 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5CS VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRC160 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRC210 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT160 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160SP VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT160SS VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210SP VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRTA5 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRTA6 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
T5C VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
T5C2 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
T5C3 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TR160 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TR160-2 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TR200Y VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT100 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TRT160 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TRT70 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210HT VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT100 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TH240 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210SS VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
TRT210 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HA5C-T VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4-T VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C2-T VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HQDA5 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HQDA6 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210S VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HDD255 VF-2YT-V ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.