My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-2YT-V

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

Naše modely V jsou speciálními konfiguracemi našich nejprodávanějších VF modelů, které nabízíme za historicky nejnižší ceny, výhradně pro čínský trh, takže můžete využít kvalitu, výkonnost a hodnotu společnosti Haas z první ruky.

 

    Vysoce výkonná vřetena s přímým pohonem
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Přizpůsobitelné vašim potřebám
  • Náš nejoblíbenější model
TENTO MODEL JE K DISPOZICI POUZE V ČÍNĚ

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 30.00 in 762 mm
    Osa Y 20.00 in 508 mm
    Osa Z 20.00 in 508 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Max. krouticí moment s volitelnou převodovkou 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 36.0 in 914 mm
    Šířka 18.0 in 457 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 3 3
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 3000 lb 1361 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
    Rychloposuv na X 1000 ipm 25.4 m/min
    Rychloposuv na Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Rychloposuv na Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 2550 lbf 11343 N
    Max. síla Y 2550 lbf 11343 N
    Max. síla Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 11.00 in 279 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
    Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
    Exportní paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
    Hmotnost 7800 lb 3539.0 kg
    Tuzemská paleta s dopravníkem 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
    Hmotnost s dopravníkem 9360 lb 9360 lb
    Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
    Exportní přepravka s 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
    Hmotnost s 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 8 100 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    Recently Updated

    Zásobník palet se třemi stanicemi


    Plánujete provádět bezobslužné operace s vysokým objemem výroby na vašem VMC řady VF-2YT? Náš zásobník palet se třemi stanicemi nabízí třikrát větší kapacitu pro autonomní provoz ve velmi kompaktním prostoru. Tři palety 36" x 18" (914 x 457 mm) mají uspořádání otvorů pro šrouby pro flexibilní upínání obrobku a samostatná nakládací stanice umožňuje nakládání a vykládání obrobků za chodu stroje.

    VÍCE INFORMACÍ
    VF-2YT + zásobník palet

    Ať už provádíte velkoobjemové výrobní cykly či velmi smíšené / maloobjemové obrábění, nebo prostě chcete plně automatický provoz, svou produktivitu můžete zvýšit pomocí našeho plně integrovaného zásobníku palet.

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 8 100 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace
    • Tabulka možností a konfigurací svěráku
    • Leták o modelové řadě V

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA
    VF-2YT + zásobník palet

    Malé frézy řady VF

    Testování nástrojů se strojem VF-2YT

    Super rychlost v akci

    Super rychlost se čtvrtou osou

    Stroje VF v akci

    Odebírání třísek & mazání nástrojů

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-2

    VF-2

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 20 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-3

    VF-3

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 508 × 635 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 20 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VYŠŠÍ RYCHLOSTI A VÍCE NÁSTROJŮ

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    HA2TS VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C3 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5CS VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT160SP VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210SP VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TRT100 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4-T VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2-T VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    LT260 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.