My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-2YT-V

  1. Zvislé frézovačky
  2. Séria VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    IBA CNY
 
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

Naše modely V sú špeciálnymi konfiguráciami našich najpredávanejších modelov, ktoré ponúkame za najlepšie ceny v dejinách výhradne na čínskom trhu – aby ste si mohli z prvej ruky vyskúšať kvalitu, výkon a hodnotu strojov Haas. 

  • Výkonné vretená s priamym pohonom
  • Bočný menič nástrojov 30+1
  • Možno prispôsobiť podľa vašich potrieb
  • Náš najobľúbenejší model

TENTO MODEL JE DOSTUPNÝ IBA V ČÍNE

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
Kontaktovať distribútora

SÉRIA VF
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
    Os X 30.00 in 762 mm
    Os Y 20.00 in 508 mm
    Os Z 20.00 in 508 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 24.0 in 610 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Max. krútiaci moment s príplatkovou prevodovkou 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 36.0 in 914 mm
    Šírka 18.0 in 457 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 3000 lb 1361 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 650 ipm 16.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1000 ipm 25.4 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 2550 lbf 11343 N
    Max. rezný tlak Y 2550 lbf 11343 N
    Max. rezný tlak Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 11.00 in 279 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.80 s 2.80 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.60 s 3.60 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
    Exportná paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
    Hmotnosť 7800 lb 3539.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s dopravníkom 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
    Hmotnosť s dopravníkom 9360 lb 9360 lb
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
    Exportná debna s 50 + 1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
    Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 8100 lb 3675 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 8 100 ot./min.

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    Recently Updated

    3-miestna skupina paliet


    Chcete vykonávať bezobslužnú vysokoprodukčnú prevádzku na svojom VMC série VF-2YT? Náš 3-miestna skupina paliet poskytuje trojnásobnú kapacitu pre autonómnu prevádzku vo veľmi kompaktnom priestore. Tri palety s rozmermi 36" x 18" (914 x 457 mm) majú maticu s otvormi pre skrutky na flexibilné upnutie obrobku a špeciálna nakladacia stanica umožňuje nakladanie a vykladanie obrobkov počas chodu stroja.

    VIAC INFOMRÁCIÍ

    VF-2YT + Paletový systém

    Ak vykonávate vysokoobjemové výrobné série, obrábanie s nízkym objemom výroby alebo vysokou variabilitou produktov alebo len chcete mať prevádzku bez nutnosti dohľadu nad výrobným procesom, produktivitu môžete zvýšiť pomocou nášho plne integrovaného paletového systému.

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 8 100 ot./min.

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
    • Doplnky pre zverák a tabuľka konfigurácií
    • Leták pre sériu V

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    VIDEÁ

    VF-2YT + Paletový systém

    Malé frézky série VF

    Testovanie nástrojov s VF-2YT

    Vysoká rýchlosť v akcii

    Vysoká rýchlosť so 4. osou

    Stroje VF v akcii

    Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-2

    VF-2

    Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 20 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-3

    VF-3

    Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 016 mm x 508 mm x 635 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 20 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    VYŠŠIA RÝCHLOSŤ A VIAC NÁSTROJOV

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    HA2TS VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C3 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C4 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5CS VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT160SP VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT210SP VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA5 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TRT100 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT160 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT100 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C4-T VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C2-T VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    LT260 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VF-2YT-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.