MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-2YT-V

  1. Fresadoras verticais
  2. Série VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Vertical CNC com percursos de 762 x 508 x 508 mm

Os nossos modelos V são configurações especiais dos nossos modelos de VF mais vendidos que oferecemos aos nossos preços mais baixos de sempre, exclusivamente para o mercado chinês, pelo que pode experimentar em primeira mão a qualidade, desempenho e valor da Haas. 

  • Spindle de acionamento direto de alta energia
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1
  • Personalizável para as suas necessidades
  • O nosso modelo mais popular

ESTE MODELO SÓ ESTÁ DISPONÍVEL NA CHINA

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
Contacto do distribuidor

SÉRIE VF

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 30.00 in 762 mm
    Eixo Y 20.00 in 508 mm
    Eixo Z 20.00 in 508 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 24.0 in 610 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
    Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Torque máx. c/ caixa de engrenagens opc. 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 36.0 in 914 mm
    Largura 18.0 in 457 mm
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
    Número de ranhuras T padrão 3 3
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 3000 lb 1361 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 650 ipm 16.5 m/min
    Rápidos em X 1000 ipm 25.4 m/min
    Rápidos em Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Rápidos em Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 2550 lbf 11343 N
    Impulso máximo Y 2550 lbf 11343 N
    Impulso máximo Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 11.00 in 279 mm
    Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 2.80 s 2.80 s
    Limalha a limalha (média) 3.60 s 3.60 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
    Palete de exportação 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
    Peso 7800 lb 3539.0 kg
    Palete doméstica c/ transportadora 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
    Peso c/ transportadora 9360 lb 9360 lb
    Palete doméstica c/ 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
    Caixa de exportação c/ 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
    Peso c/ 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 8100 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Coberturas de passagens em aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    Recently Updated

    Conjunto de paletes de 3 posições


    Quer fazer turnos de alta produção sem vigilância na sua VMC da série VF-2YT? O nosso conjunto de paletes de 3 posições proporciona três vezes a capacidade de funcionamento autónomo, num espaço muito compacto. As três paletes de 36" x 18" (914 x 457 mm) apresentam um padrão de orifício de parafuso, para flexibilidade do dispositivo de aperto, e uma estação de carga dedicada permite o carregamento e a descarga de peças enquanto a máquina está em funcionamento.

    SAIBA MAIS

    VF-2YT + Conjunto de paletes

    Quer esteja a fazer produções de alto volume, maquinagem de alta mistura/baixo volume ou apenas deseje uma produção sem supervisão, os nossos sistemas de conjunto de paletes totalmente integrados podem aumentar a sua produtividade.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    TESTEMUNHOS DE CLIENTES

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 8100 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Coberturas de passagens em aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Opções de automação e esquema de configurações
    • Opções da prensa e esquema de configurações
    • Folheto da Série do Modelo V

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

    PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

    VÍDEOS

    VF-2YT + Conjunto de paletes

    Pequenas fresadoras da Série VF

    Testagem de ferramentas com o VF-2YT

    Super velocidade em ação

    Super velocidade com um 4.º eixo

    Máquinas VF em ação

    Limpeza de limalhas e lubrificação da ferramenta

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MENOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas VF-2

    VF-2

    Fresadora Vertical CNC com percursos de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas VF-3

    VF-3

    Fresadora Vertical CNC com percursos de 1016 x 508 x 635 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIS VELOCIDADE E MAIS FERRAMENTAS

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-V

    Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    HA2TS VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C3 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C4 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5CS VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRC160 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRC210 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT160-2 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRT160SP VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT210-2 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRT210SP VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRTA5 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    T5C VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    T5C2 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    T5C3 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TR160 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TR160-2 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TR200Y VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    TRT100 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TRT160 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT100 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TH240 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    TRT210 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3-T VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C4-T VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C2-T VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    LT260 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HQDA6 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
    HDD255 VF-2YT-V ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.

    Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

    Construção e Preço

    Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

    Comece

    Precisa de mais informação?

    Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.