My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-2YT-V

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

Tarjoamme nyt Kiinan markkinoilla rajoitetun ajan myydyimpien koneidemme erikoiskokoonpanoversioita edullisemmin kuin koskaan aikaisemmin – voit siis kokea Haasin laadun, suorituskyvyn ja vastineen sijoitukselle omakohtaisesti. 

  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1-malli
  • Voidaan mukauttaa tarpeitasi vastaavaksi
  • Suosituin mallimme

TÄMÄ MALLI ON SAATAVILLA VAIN KIINASSA

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko
  • V-mallisarjan esite

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT

VF-2YT ja paletinvaihtaja

Pienet VF-sarjan jyrsimet

Työkalujen testaus VF-2YT:n avulla

Supernopeus toiminnassa

Supernopeus ja 4. akseli

VF-koneet toiminnassa

Lastujen poisto ja työkalun voitelu

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VF-3

VF-3

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

LISÄÄ NOPEUTTA JA ENEMMÄN TYÖKALUJA

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT-V

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Recently Updated

3-asemainen paletinvaihtaja


Haluatko käyttää VF-2YT-sarjan VMC:täsi valvomattomassa tehokkaassa tuotannossa? 3-asemainen paletinvaihtajamme tarjoaa kolminkertaisen kapasiteetin itsenäiselle toiminnalle hyvin pienessä tilassa. Kolme 914 x 457 mm:n (36” x 18”) palettia sisältävät pulttireikäkuvion työkappaleen kiinnityksen joustavuuden lisäämiseksi sekä erillisen latausaseman, joka sallii osien lataamisen ja purkamisen, kun kone työstää osia.

LISÄTIETOA

VF-2YT ja paletinvaihtaja

Olipa kyse sitten suurten tuotantosarjojen tai useiden erilaisten kappaleiden koneistuksesta tai jos tarkoituksena on suorittaa valvomatonta tuotantoa, kaikki tämä onnistuu valmistamillamme täysin integroiduilla ja tuottavuutta parantavilla paletinvaihtajilla.

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 30.00 in 762 mm
Y-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 36.0 in 914 mm
Leveys 18.0 in 457 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 650 ipm 16.5 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Y 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 11.00 in 279 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Vientipaletti 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Paino 7800 lb 3539.0 kg
Kotimainen paletti kuljetushihnalla 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Paino kuljetushihnalla 9360 lb 9360 lb
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
Paino ja 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HA2TS VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C3 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5CS VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT160SP VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210SP VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA5 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT100 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT160 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4-T VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C2-T VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
LT260 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA5 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA6 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HDD255 VF-2YT-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.