MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Chargeur automatique de pièces pour tour
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
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Porte-outils tournant
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-2YT-V

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-2YT-V

China Only

VF-2YT-V

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 762 x 508 x 508 mm

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché chinois, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

  • Haute puissance, broche à entraînement direct
  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions
  • Personnalisable selon vos besoins
  • Notre modèle le plus populaire

CE MODÈLE N’EST DISPONIBLE QU’EN CHINE

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Automatisation
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
  • Fonction de nettoyage des copeaux

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Garantie

  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau des configurations et options d’automatisation
  • Options des étaux et tableau de configurations
  • Feuillet publicitaire de la série modèle V

CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

VIDÉOS

VF-2YT + magasin de palettes

Fraiseuses série VF de petite taille

Outil de test avec la VF-2YT

Super-vitesse en action

Super-vitesse avec un 4e axe

Les machines VF en action

Évacuation des copeaux et lubrification des outils

PRODUITS CONCERNÉS

VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

Haas VF-2

VF-2

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

VOLUME DE TRAVAIL PLUS GRAND

VF-3 Haas

VF-3

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 016 x 508 x 635 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

PLUS DE VITESSE ET PLUS D’OUTILS

VF-2SSYT Haas

VF-2SSYT-V

Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
  • Fonction de nettoyage des copeaux

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Garantie

  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Recently Updated

Magasin de palettes à 3 postes


Vous souhaitez effectuer des opérations de haute production sans surveillance sur votre CUV série VF-2YT ? Notre magasin de palettes à 3 postes multiplie par 3 votre capacité de fonctionnement autonome, dans un espace très compact. Les trois palettes de 914 x 457 mm (36" x 18") sont munies de trous de boulon pour une plus grande souplesse de travail, et une station est dédiée au chargement et déchargement des pièces pendant le fonctionnement de la machine.

EN SAVOIR PLUS

VF-2YT + magasin de palettes

Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, pour l’usinage à volume faible/mélange élevé ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster votre productivité grâce aux systèmes de magasin de palettes entièrement intégrés.

Courses S.A.E METRIC
Axe X 30.00 in 762 mm
Axe Y 20.00 in 508 mm
Axe Z 20.00 in 508 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 24.0 in 610 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Couple max. avec boîte à vitesses en option 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 36.0 in 914 mm
Largeur 18.0 in 457 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
Nombre de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 650 ipm 16.5 m/min
Avances rapides sur X 1000 ipm 25.4 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1000 ipm 25.4 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 2550 lbf 11343 N
Effort max. Y 2550 lbf 11343 N
Effort max. Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 11 in 279 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 2.80 s 2.80 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.60 s 3.60 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Exporter palette 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Poids 7800 lb 3539.0 kg
Palette intérieure avec convoyeur 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Poids avec convoyeur 9360 lb 9360 lb
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 8100 lb 3675 kg

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HA2TS VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3 VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRC160 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRC210 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT160 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
T5C VF-2YT-V CORRESPONDANCE
T5C2 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
T5C3 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TR160 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TR200Y VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT100 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TRT160 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TRT70 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TRT210 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T VF-2YT-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
LT260 VF-2YT-V CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.