My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VF-11SS/50

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά VF
  3. VF-11SS/50

VF-11SS/50

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3048 x 1016 x 762 mm, κωνικότητας 50

Η Haas προσφέρει μια ευρεία γκάμα από εξαιρετικά μεγάλα, υπερταχέα κάθετα κέντρα κατεργασίας κωνικότητας 50 ώστε να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση παραγωγής μεγάλων τεμαχίων. Αυτά τα μηχανήματα γενικής χρήσης είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για υψηλούς ρυθμούς αφαίρεσης υλικού, ανεξάρτητα από τον τύπο της κοπής. Είναι εξοπλισμένα με άτρακτο σε σειρά 12.000 rpm για υψηλές προώσεις επιφάνειας και μειωμένη διάρκεια κύκλου. Η μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής της ατράκτου κώνου 50 επιτρέπει τη χρήση εργαλείων μεγαλύτερου μήκους για βαθιές υποδοχές και εργαλείων μεγαλύτερης διαμέτρου για την αφαίρεση βαρέων υλικών.

Το VF-11SS/50 προσφέρει μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Υ 8" (203 mm) από το VF-10SS/50.

  • Άτρακτος σε σειρά κώνου 50 12.000 rpm
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1
  • Εξαιρετικά μεγάλες διαδρομές
  • Ιδανικό για σκληρότερα υλικά και κοπτικά εργαλεία μεγαλύτερης διαμέτρου

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ VF
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
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 120.00 in 3048 mm
    Άξονας Y 40.00 in 1016 mm
    Άξονας Z 30.00 in 762 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 35.0 in 889 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.7 kW
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.0 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ροπή 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Μέγιστη ροπή 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT or BT 50 CT or BT 50
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
    Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 120.0 in 3048 mm
    Πλάτος 28.0 in 711 mm
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 5 5
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 360 ipm 9.1 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 360 ipm 9.1 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 600 ipm 15.2 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 3400 lbf 15124 N
    Μέγιστη ώση Y 4100 lbf 18238 N
    Μέγιστη ώση Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 4.20 s 4.20 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 6.30 s 6.30 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.0 kW
    Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
    Βάρος 35700 lb 16194.0 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με επιλογή EC 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών με επιλογή EC 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
    Βάρος με επιλογή EC 36000 lb 16330 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm υψηλής απόδοσης

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1, κώνος 50

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού
    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
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
    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP) (προσεχώς)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Πρότυπο αγκύρωσης
    • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΒΙΝΤΕΟ

    Κοπή με κωνικότητα 50

    Σειρά μεγάλων φρεζών VF

    Καθαρισμός ρινισμάτων και λίπανση εργαλείων

    Ινώδη ρινίσματα γύρω  από τα εργαλεία σας;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 2134 x 1016 x 762 mm, κωνικότητας 50

    • 50 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Έκδοση κώνου 40

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3810 x 1016 x 762 mm, κωνικότητας 50

    • 50 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    TH450 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA2TS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5CS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC160 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC210 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160-2 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SP VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210-2 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210M VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SP VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SP VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT450 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA5 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA6 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C2 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C3 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C4 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160-2 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR200Y VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR210 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR310 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT100 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT160 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT210 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT70 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210HT VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TH240 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C-T VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3-T VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4-T VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2-T VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT310 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT630 VF-11SS/50 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    LT350 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210VM VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    LT260 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT200HS VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA5 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR500SS VF-11SS/50 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    HQDA6 VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210S VF-11SS/50 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HDD255 VF-11SS/50 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.