MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-11SS/50

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-11SS/50

VF-11SS/50

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal Super-Speed CNC-fres med 3048 x 1016 x 762 mm vandring, 50-kon

Haas tilbyr et bredt utvalg av ekstra store 50-kon vertikale maskineringssentre med Super-Speed for å matche dine produksjonskrav med store deler. Disse arbeidshestene passer godt til høye materialfjerningshastigheter, uansett hvilken type kutt du skal gjøre. De er utstyrt med en 12 000 o/min innebygd spindel for høye overflatematinger og reduserte syklustider. Det større kontaktområdet på 50-kons spindelen gjør det mulig å bruke lengre verktøy for dype lommer, og verktøy med større diameter for fjerning av tunge materialer.

VF-11SS/50 gir 8" (203 mm) mer Y-aksevandring enn VF-10SS/50.

  • 12 000 o/min, 50-kons innebygd spindel
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Ekstra store vandringer
  • Ideell for hardere materialer og skjæreverktøy med større diameter

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

VF–SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 120.00 in 3048 mm
    Y-akse 40.00 in 1016 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 35.0 in 889 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
    Maks effekt 60.0 hp 44.0 kW
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT or BT 50 CT or BT 50
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 120.0 in 3048 mm
    Bredde 28.0 in 711 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
    Antall Std T-spor 5 5
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 360 ipm 9.1 m/min
    X-aksen hastighet 360 ipm 9.1 m/min
    Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 3400 lbf 15124 N
    Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
    Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.30 s 6.30 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 60.0 hp 44.0 kW
    Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
    Eksportkasse 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
    Vekt 35700 lb 16194.0 kg
    Lokal palle m./EC-alternativ 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
    Eksportkasse m./EC-alternativ 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
    Vekt m./EC-alternativ 36000 lb 16330 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel med høy ytelse

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Programmerbar kjølemiddeldyse
    • Sponmaterskrue
    • Luftstrøm mot vindu
    • 95-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
    • Installasjonsveiledning
    • Forankringsmal
    • Oppsettstegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    VIDEOER

    Kutting med en 50-kon

    Freser i den store VF-serien

    Sponfjerning og verktøysmøring

    Trevlet spon rundt  verktøyene dine?

    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Vertikal Super-Speed CNC-fres med 2134 x 1016 x 762 mm vandring, 50-kon

    • 50 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    40-kon versjon

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Vertikal Super-Speed CNC-fres med 3048 x 1016 x 762 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    Vertikal Super-Speed CNC-fres med 3810 x 1016 x 762 mm vandring, 50-kon

    • 50 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    TH450 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA2TS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C2 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C3 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C4 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5CS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRC160 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRC210 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160SP VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160SS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210M VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210SP VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310SP VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT450 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRTA5 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRTA6 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    T5C VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    T5C2 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    T5C3 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    T5C4 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR160 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR160-2 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR200Y VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR210 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR310 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TRT100 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TRT160 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TRT210 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TRT70 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210HT VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TH240 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210SS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C-T VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C3-T VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C4-T VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C2-T VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TRT310 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310SS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT630 VF-11SS/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    LT350 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210VM VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    LT260 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT200HS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HQDA5 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    TR500SS VF-11SS/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HQDA6 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210S VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
    HDD255 VF-11SS/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.