MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VF-11SS/50

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VF-serie
  3. VF-11SS/50

VF-11SS/50

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Supersnelle CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3048 x 1016 x 762 mm, 50-conus

Haas biedt een breed scala aan XL 50-conus Super speed verticale bewerkingscentra die voldoen aan uw productievereisten voor grote werkstukken. Deze werkpaarden zijn zeer geschikt voor op hoge snelheid materiaal te verwijderen, ongeacht het soort snede dat u gebruikt. En ze zijn uitgerust met een in-line spil van 12.000 omw/min voor hoge oppervlaktedoorvoer en kortere cyclusduur. Het grotere contactgebied van de 50-conus spil maakt het gebruik van langere gereedschappen voor diepe zakken en gereedschappen met een grotere diameter voor het verwijderen van zwaar materiaal mogelijk.

De VF-11SS/50 biedt 8" (203 mm) meer Y-asverplaatsing dan de VF-10SS/50.

  • 12.000 omw/min 50-conus inlinespil
  • 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • XL verplaatsingen
  • Ideaal voor hardere materialen en freesgereedschappen met een grotere diameter

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

VF-SERIE
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
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 120.00 in 3048 mm
    Y-as 40.00 in 1016 mm
    Z-as 30.00 in 762 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 35.0 in 889 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
    Max. classificatie 60.0 hp 44.0 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. koppel 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT or BT 50 CT or BT 50
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 120.0 in 3048 mm
    Breedte 28.0 in 711 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 5 5
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 360 ipm 9.1 m/min
    IJlgangen op X 360 ipm 9.1 m/min
    IJlgangen op Y 600 ipm 15.2 m/min
    IJlgangen op Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3400 lbf 15124 N
    Max. drukkracht Y 4100 lbf 18238 N
    Max. drukkracht Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
    Max. gewicht gereedschap 30.0 lb 13.6 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 4.20 s 4.20 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 6.30 s 6.30 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 60.0 hp 44.0 kW
    Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
    Exportkrat 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
    Gewicht 35700 lb 16194.0 kg
    Binnenlandse pallet met EC-optie 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
    Exportkrat met EC-optie 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
    Gewicht met EC-optie 36000 lb 16330 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • HP-spil met 12.000 omw/min

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, 50-Conus

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Programmeerbare koelmiddelnozzle
    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • spanenlade filterset
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Installatiehandleiding
    • Verankeringssjabloon
    • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    VIDEO’S

    Snijden met een 50-conus

    Grote VF-serie frezen

    Spaanverwijdering en smering van gereedschap

    Lange spanen om  uw gereedschappen heen?

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    KLEINER WERKBEREIK

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Supersnelle CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 2134 x 1016 x 762 mm, 50-conus

    • 50 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    40-conus-versie

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    Supersnelle CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3810 x 1016 x 762 mm, 50-conus

    • 50 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    TH450 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA2TS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C2 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C3 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C4 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5CS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRC160 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRC210 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT160 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT160-2 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT160SP VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT160SS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210-2 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210M VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210SP VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT310 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT310SP VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT450 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRTA5 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRTA6 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    T5C VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    T5C2 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    T5C3 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    T5C4 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR160 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR160-2 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR200Y VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR210 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR310 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TRT100 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TRT160 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TRT210 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TRT70 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210HT VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TH240 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210SS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C-T VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C3-T VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C4-T VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HA5C2-T VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TRT310 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT310SS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT630 VF-11SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    LT350 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210VM VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    LT260 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT200HS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HQDA5 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    TR500SS VF-11SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HQDA6 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HRT210S VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
    HDD255 VF-11SS/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.