My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VF-11SS/50

  1. Függőleges marók
  2. VF sorozat
  3. VF-11SS/50

VF-11SS/50

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Szuper sebességű CNC függőleges maró 3048 x 1016 x 762 mm járatokkal, 50-es főorsókúppal

A Haas az extra nagy méretű, 50-es főorsókúp, szuper sebességű függőleges megmunkálóközpontok széles választékát kínálja, hogy megfeleljen a nagy munkadarabok gyártására vonatkozó követelményeknek. Ezek az igáslovak kiválóan alkalmasak a nagy anyagleválasztási sebességre függetlenül attól, hogy Ön milyen forgácsolást végez. Emellett 12 000 ford./perc fordulatszámú soros orsóval rendelkeznek a magas felületi előtolások és a csökkentett ciklusidők érdekében. Az SK-50 kúposságú orsó nagyobb érintkezési területe lehetővé teszi hosszabb szerszámok használatát a mély szerszámhelyekhez, és nagyobb átmérőjű szerszámok használatát a nehéz anyagok eltávolításához.

A VF-11SS/50 8"-kel (203 mm-rel) nagyobb Y-tengely úthosszat kínál, mint a VF-10SS/50.

  • 12 000 f/perc fordulatszámú 50-es főorsókúpú soros orsó
  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Extra nagy járatok
  • Ideális keményebb anyagokhoz és nagyobb átmérőjű forgácsszerszámokhoz

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

VF SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 120.00 in 3048 mm
    Y tengely 40.00 in 1016 mm
    Z tengely 30.00 in 762 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 35.0 in 889 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Max. teljesítmény 60.0 hp 44.0 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. nyomaték 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 120.0 in 3048 mm
    Szélesség 28.0 in 711 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 5 5
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjárat – X 360 ipm 9.1 m/min
    Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
    Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 3400 lbf 15124 N
    Max. tolóerő Y 4100 lbf 18238 N
    Max. erő a Z tengely irányában 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
    Szerszámcsere (átl) 4.20 s 4.20 s
    Forgácsolások között (átl.) 6.30 s 6.30 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.0 kW
    Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
    Exportláda 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
    Tömeg 35700 lb 16194.0 kg
    Belföldi raklap EC Opcióval 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
    Export csomagolás EC Opcióval 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
    Súly EC Opcióval 36000 lb 16330 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • Nagy teljesítményű 12 000 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    VIDEÓK

    Forgácsolás SK-50-es kúppal

    Nagyméretű VF-sorozatú marók

    Forgácsmentesítés és szerszámkenés

    Forgácsszálak vannak a szerszámai  körül?

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Szuper sebességű CNC függőleges maró 2134 x 1016 x 762 mm járatokkal, 50-es főorsókúppal

    • 50 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    40-es kúpú verzió

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 3048 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB MUNKATÉR

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    Szuper sebességű CNC függőleges maró 3810 x 1016 x 762 mm járatokkal, 50-es főorsókúppal

    • 50 Kúpos
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
    TH450 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA2TS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA5 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR210 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT160 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2-T VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT630 VF-11SS/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    LT350 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR500SS VF-11SS/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HQDA6 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VF-11SS/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.