VF-11SS/50

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-11SS/50

VF-11SS/50

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米,50 锥度

Haas 提供广泛的超大 50 锥度超速立式加工中心,以满足您的大零件生产要求。无论您采取何种切削方式,这些主要产品都能够实现极高的材料去除率。它们还配备了 12,000-rpm 的内嵌主轴,用于高表面进给并缩短循环时间。50 锥度主轴的较大接触区域允许使用更长的深槽刀具,以及使用更大直径的重型材料去除刀具。

VF-11SS/50 的 Y 轴行程比 VF-10SS/50 多 8" (203 毫米)。

  • 12,000 转 50 锥度直连主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 超大行程
  • 适用于更坚硬的材料和直径更大的切削刀具

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 120.00 in 3048 mm
    Y 轴 40.00 in 1016 mm
    Z 轴 30.00 in 762 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 35.0 in 889 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
    最大额定功率 60.0 hp 44.0 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 120.0 in 3048 mm
    宽度 28.0 in 711 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 5 5
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 360 ipm 9.1 m/min
    X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
    Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
    刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
    切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 60.0 hp 44.0 kW
    主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
    出口箱 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
    重量 35700 lb 16194.0 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件) 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
    出口箱(有/无 EC 选件) 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
    重量(有/无 EC 选件) 36000 lb 16330 kg
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
    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 高性能 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库

    50 锥度切割

    VF 系列大型铣床

    切屑清理和刀具润滑

    针对刀具周围的螺旋状切屑?

    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    超速数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米,50 锥度

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    40 锥度版本

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    超速数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    超速数控立式加工中心,行程为 3810 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米,50 锥度

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TH450 VF-11SS/50 正向装配
    HA2TS VF-11SS/50 正向装配
    HA5C VF-11SS/50 正向装配
    HA5C2 VF-11SS/50 正向装配
    HA5C3 VF-11SS/50 正向装配
    HA5C4 VF-11SS/50 正向装配
    HA5CS VF-11SS/50 正向装配
    HRC160 VF-11SS/50 正向装配
    HRC210 VF-11SS/50 正向装配
    HRT160 VF-11SS/50 正向装配
    HRT160-2 VF-11SS/50 正向装配
    HRT160SP VF-11SS/50 正向装配
    HRT160SS VF-11SS/50 正向装配
    HRT210 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210-2 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210M VF-11SS/50 正向装配
    HRT210SP VF-11SS/50 正向装配
    HRT310 VF-11SS/50 正向装配
    HRT310SP VF-11SS/50 正向装配
    HRT450 VF-11SS/50 正向装配
    HRTA5 VF-11SS/50 正向装配
    HRTA6 VF-11SS/50 正向装配
    T5C VF-11SS/50 正向装配
    T5C2 VF-11SS/50 正向装配
    T5C3 VF-11SS/50 正向装配
    T5C4 VF-11SS/50 正向装配
    TR160 VF-11SS/50 正向装配
    TR160-2 VF-11SS/50 正向装配
    TR200Y VF-11SS/50 正向装配
    TR210 VF-11SS/50 正向装配
    TR310 VF-11SS/50 正向装配
    TRT100 VF-11SS/50 正向装配
    TRT160 VF-11SS/50 正向装配
    TRT210 VF-11SS/50 正向装配
    TRT70 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210HT VF-11SS/50 正向装配
    TH240 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210SS VF-11SS/50 正向装配
    HA5C-T VF-11SS/50 正向装配
    HA5C3-T VF-11SS/50 正向装配
    HA5C4-T VF-11SS/50 正向装配
    HA5C2-T VF-11SS/50 正向装配
    TRT310 VF-11SS/50 正向装配
    HRT310SS VF-11SS/50 正向装配
    HRT630 VF-11SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    LT350 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210VM VF-11SS/50 正向装配
    LT260 VF-11SS/50 正向装配
    HRT200HS VF-11SS/50 正向装配
    HQDA5 VF-11SS/50 正向装配
    TR500SS VF-11SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HQDA6 VF-11SS/50 正向装配
    HRT210S VF-11SS/50 正向装配
    HDD255 VF-11SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。