VF-9SS/50

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-9SS/50

VF-9SS/50

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米,50 锥度

Haas 拥有广泛的 50 锥度超速立式加工中心,可匹配任何尺寸和生产要求。无论您采取何种切削方式,这些主要产品都能够实现极高的材料去除率。他们配备了 12,000 rpm 的内嵌主轴和快移装置,可实现大批量生产并缩短循环时间。50 锥度主轴的较大接触区域允许使用更长的深槽刀具,以及使用更大直径的重型材料去除刀具。    

VF-9SS/50 的 Y 轴行程较 VF-7SS/50 多 8" (203 毫米)。

  • 12,000 转 50 锥度直连主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 所有轴的快移速率
  • 适用于更坚硬的材料和直径更大的切削刀具

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
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
    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 高性能 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液
    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 台虎钳选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库

    50 锥度切割

    VF 系列大型铣床

    切屑清理和刀具润滑

    针对刀具周围的螺旋状切屑?

    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    超速数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米,50 锥度

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    40 锥度版本

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    超高速铣床数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas VF-11SS/50

    VF-11SS/50

    超速数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米,50 锥度

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HDD255 VF-9SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。