MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-9SS/50

  1. Fresadoras verticais
  2. Série VF
  3. VF-9SS/50

VF-9SS/50

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Vertical CNC com super velocidade com percursos de 2134 x 1016 x 762 mm, cone ISO50

A Haas oferece uma vasta gama de centros de maquinagem vertical de super velocidade de cone ISO50 para atender a qualquer tamanho e exigência de produção. Estes cavalos de batalha encaixam perfeitamente nas elevadas taxas de remoção de material, independentemente do tipo de corte a ser executado. E vêm equipados com um spindle em linha de 12 000 rpm e binários rápidos para produção de alto volume e tempos de ciclo reduzidos. A área de contacto maior do spindle de cone de ISO50 permite o uso de ferramentas mais longas para compartimentos profundos e ferramentas de diâmetro maior para remoção de material pesado.    

O VF-9SS/50 oferece 8" (203 mm) mais de percurso do eixo Y do que o VF-7SS/50.

  • Spindle de cone de ISO50, 12 000 rpm incorporado
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1
  • Rápidos velozes em todos os eixos
  • Ideal para materiais mais duros e ferramentas de corte de maior diâmetro

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE VF

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
    Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
    Torque máximo 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de alto desempenho de 12 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1, cone 50

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Líquido de refrigeração de fluxo variável
    • Bico de refrigeração programável
    • Parafuso sem fim da limalha
    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP) (Brevemente)
    • Guia de instalação
    • Template de ancoragem
    • Desenho de layout (em breve)
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Opções da prensa e esquema de configurações

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

    PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

    VÍDEOS

    Corte com 50 Cones

    Grandes fresadoras da série VF

    Limpeza de limalhas e lubrificação da ferramenta

    Limalhas de corda enroladas nas  suas ferramentas?

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MENOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    Fresadora Vertical CNC com super velocidade com percursos de 2134 x 813 x 762 mm, cone ISO50

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Versão cone ISO40

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos de 2134 x 1016 x 762 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas VF-11SS/50

    VF-11SS/50

    Fresadora Vertical CNC com super velocidade com percursos de 3048 x 1016 x 762 mm, cone ISO50

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    HDD255 VF-9SS/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.